La tendenza a realizzare prodotti configurati individualmente è
in aumento. Questo vale anche per le tende da sole di Stobag
AG. e.Luterbach AG, specializzata nella costruzione di impianti
per la verniciatura, su commissione della Stobag AG., ha realiz
zato una nuova linea di produzione per tende da sole.
Con il nuovo impianto, è possibile accorciare i tubi profilati alla
lunghezza richiesta dal cliente, quindi si applica uno strato di
polvere sinterizzata. Affinché i processi siano il più possibile ve
loci e senza intoppi, l’impianto accumula i tubi profilati tra una
fase di lavorazione e l’altra. La nuova struttura del sistema di
scaffali, diversamente dalla soluzione precedente, è elettrica e
pertanto ha un funzionamento più silenzioso. Di ciò è responsa
bile l’asse elettrico EGC. Il profilo di alluminio ottimizzato
dell’asse offre la massima rigidità e capacità di carico degli at
tuatori. Per assorbire le coppie elevate durante il trasporto,
sull’asse sono state installate due slitte, e su queste applicati
i cilindri DFM e un’asse di posizionamento preassemblato. Il si
stema viene comandato dal servomotore EMMSAS. La stretta
collaborazione tra e.Luterbach e Festo ha determinato il suc
cesso del progetto, ancor prima dell’effettivo conferimento
dell’incarico. Il nuovo impianto riduce i costi di manipolazione
e limita l’incidenza dei guasti.
Senza intoppi
Il sistema di scaffali ottimizza la produzione
di tende da sole
Gli assi EGC utilizzati
sono lunghi 8,5 metri
ciascuno. Il profilo
di alluminio ottimizzato
offre la massima rigidi
tà e capacità di carico
degli attuatori.
Produzione non seriale:
dimensioni specifiche
per soluzioni su misura.
Il risultato positivo di una partnership innovativa:
il dispositivo di comando
degli scaffali può controllare quattro carrelli mobili con profili diversi per in
serirli nell’impianto di rivestimento in polvere.
Foto: © Stobag AG
Svizzera
1.2013
trends in automation
Festo nel mondo
56
–
57