Steuerungstechnik und Software >
Steuerungen
Typ
Betriebsspannung CPU Daten
Feldbus
Schnittstelle, Art
EtherNet,
Anschlussstecker
Beschreibung
Controller
FED-CECCAN
32 bit RISC
Prozessor 24 MHz,
Watchdog
CAN
RJ45
EtherNet Datenübertragungs-
Geschwindigkeit 10/100 Mbit/s
Steckkarte mit Prozessorbaugruppe
Zum Einbau in die Bediengeräte
FED-400, FED-550, FED-700,
FED-1000, FED-2000, FED-5000
Feldbusanschaltungen CANopen
Programmiersoftware CoDeSys
provided by Festo
online:
Bediengeräte, textbasiert
Typ
Anzeige
Anzeige-
größe
Rezeptspei-
cher
EtherNet-
Schnitt-
stelle
Anzahl
Anwender
LEDs
Anzahl
Funktions-
tasten
Beschreibung
Bediengerät
FED-40, FED-50,
FED-60, FED-90
Mono-
chrome
LCD,
mit Hinter-
grundbe-
leuchtung
4 x 20
Zeichen
16 kByte
optional, 10
MBd
5 ... 13
4 ... 12
Einfachste Projektierung von
Mensch-Maschine-Dialogen
Semigrafische Darstellung von
Prozesswerten erleichtert das Ablesen
4-zeilige Textanzeige und
Bedientasten
Serielle Schnittstelle
Rezeptur-Handling
Passwortschutz
online:
Bediengeräte, mit Touchscreen
Typ
Anzeige
Anzeigegröße
Display-Auflösung
EtherNet-
Schnittstelle
Beschreibung
Bediengerät
FED-301,
FED-400,
FED-501,
FED-550,
FED-700,
FED-770,
FED-1000,
FED-2000,
FED-3000,
FED-5000
Monochrome LCD,
TFT Farbe
3,8",
4,3",
5,6",
5,7",
7",
7,5",
10,4",
12,1",
13,3",
15"
1/4 VGA, 320x240
Pixel,
480x272 Pixel,
SVGA, 800x600
Pixel,
VGA, 640x480 Pixel,
WVGA, 800x480
Pixel,
WXGA, 1280x800
Pixel,
XGA, 1024x768
Pixel
100 MBd,
2.EtherNet-
Schnittstelle
optional 10 MBd,
RJ45 10/100 MBd,
optional, 10 MBd
Grafikfähig für größte Flexibilität bei
der Darstellung von Prozessen und
Daten
Kein Programmieraufwand im
SPS-Programm
Komfortables WYSIWYG
Projektierungs-Tool FED Designer
Kürzere Projektierung durch
wiederverwendbare Objekte
Trenddarstellung
Visualisierung von Programmabläufen
An alle FEC® anschließbar
Hohe Robustheit durch Metallgehäuse
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
121
1616