Elektrische Verbindungstechnik >
Steckverbinder für Ventile
Typ
Elektrischer Anschluss
Anschlussquerschnitt
Schutzart
Beschreibung
Steckdose
MSSD
3-polig,
4-polig,
Dose,
Dose gewinkelt,
Form A,
Form B,
Form C,
nach DIN EN 175301-803,
nach DIN EN 61984,
runde Bauform,
viereckige Bauform,
viereckige Bauform MSC,
viereckige Bauform MSE,
viereckige Bauform MSEB,
viereckige Bauform MSF,
viereckige Bauform MSN1,
viereckige Bauform MSN2,
viereckige Bauform MSV
0.75 ... 1.5 mm2
IP40,
IP65,
IP67,
in montiertem Zustand,
nach IEC 60529
Für Ventile mit F-, D-, N1-, V-, E-, EB-,
N2-, Y-, Z-, ZB-, ZC-, MD-2-, MH-2-,
Magnetspulen
Für Anschluss von Einzelventilen (für
Ventilinsel Typ 14)
Kabelanschluss mit Klemmschrauben,
Schneidklemmtechnik oder
Steckanschluss
Mit oder ohne Leuchtdiode
online:
Leuchtdichtung
MF-LD, MC-LD,
MV-LD, ME-LD,
MEB-LD
Form A,
Form B,
Form C,
nach DIN EN 175301-803,
viereckige Bauform MSC,
viereckige Bauform MSE,
viereckige Bauform MSEB,
viereckige Bauform MSF,
viereckige Bauform MSV
IP65
Zur Montage zwischen Steckdose und
Magnetspule
Nach Zuschalten der Spannung
leuchtet die Dichtung gelb auf
Für F-, D-, N1-, V-, E-, EB-Magnetspulen
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
119
1515