Pneumatische Verbindungstechnik >
Rohre
Typ
Aussen-Ø
Werkstoff-
information
Schlauch
Betriebsdruck
Temperaturab-
hängiger Be-
triebsdruck
Umgebungs-
temperatur
Beschreibung
Kunststoffrohr
PQ-PA
12 ... 28 mm PA
-0.95 ... 7 bar
-25 ... 75 °C • Starres Rohr aus hochwertigem
Polyamid
• Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum,
Flüssigkeiten
• Flexibel, wartungsfrei
• Optimale Strömungsbedingungen
durch glatte Innenwand
online:
pq
Rohr
PQ-AL
12 ... 28 mm Alu-
Knetlegierung
-0.95 ... 7 bar
-30 ... 75 °C • Starres Rohr aus Aluminium
• Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum,
Flüssigkeiten
• Korrosionsbeständig
• Optimale Strömungsbedingungen
durch glatte Innenwand
online:
pq
Mehrschichtrohr
PM
6 ... 8 mm Alu-
Knetlegierung,
PE
-0.95 ... 30 bar -29 ... 65 °C • Betriebsmedien Druckluft, Vakuum
• Formbeständig
• Kann ohne Rohrbiege-Einrichtung
mehrmals wieder gerade gebogen und
neu geformt werden ohne beschädigt
zu werden
• Polyethylen,
Aluminium-Knetlegierung
• RoHS konform
online:
pm
Steckverschraubungen für Rohre PQ
Typ
Pneumatischer
Anschluss
Nennweite
Betriebsdruck
Temperaturab-
hängiger Be-
triebsdruck
Umgebungs-
temperatur
Beschreibung
Steckverschrau-
bung
CQ, CQ-H,
CQH-QS, CQC-H,
CQL, CQT, CQD,
CQA, CQSR, CQO
Außengewinde
G3/8, G1/2,
G3/4, G1,
Steckhülse
CQ-12, CQ-15,
CQ-18, CQ-22,
CQ-28,
Steckhülse
QS-12, QS-16,
für Rohr-
/Schlauch
Aussen-Ø 12,
15, 18, 22, 28
mm
8 ... 24.9 mm
-0.95 ... 15 bar -25 ... 75 °C • Für Rohre PQ-PA, PQ-AL und Schläuche
PAN und PUN
• Betriebsmedium: Druckluft, Vakuum,
Flüssigkeiten
• Steckverschraubung
• Steckverbindung
• Steckverbindung mit Steckhülse
• Steckhülse
• Blindstopfen
• Verteiler
• Fluidtrenner
• Sicherungsring
• Lösehilfe
• Außengewinde
online:
cq
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
115
1414
1...,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116 118,119,120,121,122,123,124,125,126