Pneumatische Verbindungstechnik >
Kupplungen
Typ
Pneumatischer
Anschluss
Normalnenndurch-
fluss
Betriebsdruck
Umgebungstempe-
ratur
Beschreibung
Kupplungsdose,
Kupplungsste-
cker
KD1, KD2,
KD3, KD4,
KD5, KD3-A-R,
KD4-A-R, KS1,
KS2, KS3, KS4,
KS5, KS3-A-R,
KS4-A-R
Außengewinde
G1/8, G1/4, G1/2,
M5,
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2,
Innengewinde
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, M5,
M3, M5,
PK-2, P-13,
mit
Überwurfmutter:
PK-3, PK-4, PK-6,
PK-9, PK-13,
Stecknippel PK-4,
PK-6, PK-9
44 ... 2043 l/min -0.95 ... 15 bar
-10 ... 80 °C
Schnellverschluss-Kupplung für
Standardanwendungen ohne
Sicherheitsfunktion
Mit Außen- oder Innengewinde
oder mit Stecknippel- oder
Schnellverschraubung
Einseitig oder beidseitig absperrend
online:
Kupplungsdose,
Kupplungsste-
cker
KDMS, KDS, KSS
Außengewinde
G1/4, G3/8, G1/2,
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2,
Innengewinde
G1/4, G3/8, G1/2,
mit
Überwurfmutter:
PK-9, PK-13,
Stecknippel PK-9
936 ... 1935 l/min -0.95 ... 12 bar
-10 ... 60 °C
Sicherheitskupplung
Einseitig absperrend
Mit Außen- oder Innengewinde
Kupplungsvarianten: Kunststoff und
Metall
online:
Verteiler
Typ
Pneumati-
scher An-
schluss Zu-
leitung
Pneumati-
scher An-
schluss
Pneumati-
scher An-
schluss Ab-
gang
Anzahl Zu-
leitungen
Anzahl
Abgänge
Max.
Drehzahl
Beschreibung
Mehrfachvertei-
ler
QSLV, QSQ, QST3
Außenge-
winde G1/8,
G1/4, G3/8,
G1/2,
Außenge-
winde R1/8,
R1/4, R3/8,
R1/2,
für
Schlauch
Außen-Ø 6,
8, 10 mm
für
Schlauch
Außen-Ø 4,
6, 8, 10, 12
mm
1
2 ... 6
Quick Star Standard
Temperaturbereich bis 80 °C
L-Form, T-Form
360° schwenkbar
Anschluss über Gewinde- oder
Steckanschluss
Reduzierende Ausführung
online:
Verteilerblock
FR
G1/8, G3/8,
G1/2, G3/4,
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2
G1/8, G1/4,
G1/2,
M3, M5,
PK-3, PK-4,
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2
1
3 ... 12
Aluminium-Druckguss oder
Aluminium, eloxiert
Betriebsdruck 0 ... 16 bar
4, 8, 9 oder 12 Anschlüsse
online:
116
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
1414