Steuerungstechnik und Software >
Software-Tool
CoDeSys
CoDeSys entlastet Sie durch
einfachste Inbetriebnahme,
schnelle Programmierung
und Parametrierung
eine standardisierte
Programmierung von
embedded Geräten nach
IEC 61131-3 Norm.
Vorteile
Hardwareunabhängige
Software-Plattform für eine
schnelle und einfache Konfiguration,
Programmierung und Inbetriebnahme
von pneumatischen und elektrischen
Automatisierungslösungen
Umfangreiche Bausteinbibliotheken für
Ein- bzw. Mehrachs-Verfahrbewegungen
Dank des IEC 61131-3 Standards ist
CoDeSys flexibel und offen für alle Arten
von Steuerungsaufgaben.
Modular: Offline- und Online-Funktionen
sowie Komponenten zur Hardware-
Konfiguration und Visualisierung.
Komfortable IEC Funktionsbaustein-
erweiterung
Wiederverwendung von bestehenden
Applikationsteilen
Die Parametriersoftware CoDeSys finden Sie
auf der Webseite unter Support im Bereich
Software. Dort CoDeSys als Suchbegriff
eingeben.
Steuerungen
Typ
Betriebsspannung CPU Daten
Feldbus
Schnittstelle, Art
EtherNet,
Anschlussstecker
Beschreibung
Controller
CECX-M1
19,2 - 30 VDC,
24 VDC +25% /
-15%
64 MB DRAM,
Prozessor 400MHz
CAN-Bus,
PROFIBUS-Master
DP-V1,
PROFIBUS-Slave
DP-V0,
PROFIBUS-Slave
DP-V1
8-polig,
Buchse,
RJ45
Motion Controller mit CoDeSys und
SoftMotion
Programmierung nach Standard IEC
61131-3
Drei Einschubschächte für
Optionsbaugruppen
online:
Controller
CECX-C1
19,2 - 30 VDC,
24 VDC +25% /
-15%
64 MB DRAM,
Prozessor 400MHz
CAN-Bus,
PROFIBUS-Master
DP-V1,
PROFIBUS-Slave
DP-V0,
PROFIBUS-Slave
DP-V1
8-polig,
Buchse,
RJ45
Modulare Mastersteuerung mit
CoDeSys
Programmierung nach Standard IEC
61131-3
Drei Einschubschächte für
Optionsbaugruppen
online:
Controller
FED-CEC
32 bit RISC
Prozessor 24 MHz,
Watchdog
CAN
RJ45
EtherNet Datenübertragungs-
Geschwindigkeit 10 Mbit/s
Steckkarte mit Prozessorbaugruppe
Zum Einbau in die Bediengeräte
FED-50 ... FED-5000
Feldbusanschaltungen CANopen
Programmiersoftware CoDeSys
provided by Festo
online:
120
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
1616