Elektrische Verbindungstechnik >
Software-Tool
Konfigurator
Stellen Sie mit Hilfe des Konfigurators aus
zahlreichen Merkmalen ein Produkt sicher
und schnell zusammen.
Wählen Sie schrittweise alle für Sie
relevanten Produktmerkmale aus.
Durch den Einsatz von Logikprüfungen
wird sichergestellt, dass nur korrekte
Konfigurationen zur Übernahme bereit
stehen.
Der Konfigurator ist ein fester Bestandteil
des elektronischen Katalogs und nicht als
eigenständige Software vorhanden.
Universelle Verbindungsleitungen
Typ
Elektrischer Anschluss
Kabellänge
Beschreibung
Verbindungslei-
tung
NEBU
4-polig / 3-adrig,
4-polig / 3-polig,
4-polig / 4-adrig,
4-polig / 5-polig,
5-polig / 4-polig,
8-polig,
A-Codiert / A-Codiert,
Dose gerade / Kabel,
Dose gerade / Stecker gerade,
Dose gewinkelt,
M12x1,
M12x1 / M12x1,
M5x0,5 / M12x1,
M5x0,5 / M8x1,
M5x0,5 / offenes Ende,
Stecker gerade / Dose gerade,
viereckige Bauform / offenes Ende
0.1 ... 30 m
Ausführungen für statische,
Standard-, Schleppketten- und
Roboter-Anwendungen
Ausführung mit
Schaltzustandsanzeige
Ausführungen für den Anschluss von
Sensoren und Aktuatoren
online:
Steckdosenlei-
tung
SIM
3-polig,
4-polig,
8-polig,
Dose gerade,
Dose gewinkelt,
M12x1,
clipbar
2 ... 10 m
Lebensmittelechte,
reinigungsfreundliche Ausführung
Schweißfeste Ausführung
Ausführung mit clipbarer Dose
online:
118
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
1515