Pneumatische Verbindungstechnik >
Steckverschraubungen
Typ
Pneumatischer
Anschluss
Pneumatischer
Anschluss
Abgang
Betriebsdruck
Temperaturab-
hängiger Be-
triebsdruck
Umgebungs-
temperatur
Beschreibung
Steckverschrau-
bung
NPQM
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
M5, M7,
Steckhülse
QS-4, QS-6,
QS-8, QS-10,
QS-12,
für Schlauch
Außen-Ø 4, 6,
8, 10, 12 mm
für Schlauch
Außen-Ø 3, 4,
6, 8, 10, 12 mm
-0.95 ... 16 bar
-20 ... 70 °C • Kostengünstige Metallvariante
• Steckverbindung mit Steckhülse
• Außen- oder Innengewinde mit Außen-
oder Innensechskant
• Schott-Steckverbindung
• Gehäuse aus Messing, vernickelt
• L-Steckverschraubung
• Mehrfachverteiler
• T-Steckverschraubung
• T-Steckverbindung
• Y-Steckverbindung
online:
Steckverschrau-
bung
QS-V0, QSL-V0,
QST-V0
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2,
für Schlauch
Außen-Ø 4, 6,
8, 10, 12 mm
für Schlauch
Außen-Ø 4, 6,
8, 10, 12 mm
-0.95 ... 10 bar
0 ... 60 °C
• Quick Star, flammhemmend
• Für den Einsatz in allen
brandgefährdeten Bereichen
• Außengewinde mit Außensechskant
• Steckverschraubung
• Steckverbindung
online:
Sperr- und Rota-
tions-Steckver-
schraubung
QSK, QSSK,
QSKL, QSR, QSRL
Außengewinde
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
M5, R1/8,
R1/4, R3/8,
R1/2,
für Schlauch
Außen-Ø 4, 6,
8, 10, 12 mm
für Schlauch
Außen-Ø 4, 6,
8, 10, 12 mm
-0.95 ... 14 bar -10 ... 80 °C • Quick Star, Standard
• Außengewinde mit Außensechskant
• Sperr-Steckverschraubung
• Sperr-Steckverbindung
• Schott-Steckverschraubung
• Rotations-Steckverschraubung
online:
qsk
Gewindeverschraubungen
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Pneumatischer
Anschluss 2
Betriebsdruck
Umgebungstempe-
ratur
Beschreibung
Gewindever-
schraubung
NPFB-S, QM,
NPFB-R, QMR,
NPFB-E, NPFB-D,
NPFB-R, SCM,
NPFB-L, NPFB-T,
NPFB-Y, NPFB-X
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2, R3/4, R1
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M5,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2, R3/4, R1
-0.95 ... 40 bar
-20 ... 150 °C
• Muffe
• Reduziermuffe
• Verlängerung
• Doppelnippel
• Reduziernippel
• Innen-Schottverschraubung
• Verschraubung
• Mit Innen- und Außengewinde
online:
Blindstopfen,
Doppelnippel
B, D, E, ESK, SCM,
QM, QMR
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2
• Blindstopfen
• Reduziernippel
• Doppelnippel
• Schottverschraubung
• Muffe
• Reduziermuffe
• Mit Innen- und Außengewinde
online:
esk
114
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
1414
1...,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115 117,118,119,120,121,122,123,124,125,...126