Pneumatische Verbindungstechnik >
Verteiler
Typ
Pneumati-
scher An-
schluss Zu-
leitung
Pneumati-
scher An-
schluss
Pneumati-
scher An-
schluss Ab-
gang
Anzahl Zu-
leitungen
Anzahl
Abgänge
Max.
Drehzahl
Beschreibung
Drehverteiler
GF
Außenge-
winde G1/4,
G3/8,
G1/8, G1/4,
G1/2,
Innenge-
winde G1/4,
G3/8,
Innenge-
winde
G1/8, G1/4,
G1/2, M5
300 ... 3000
1/min
4 Abgänge oder 2 Abgänge axial und
radial
Drehverteiler einfach oder mehrfach
Ausführung mit Luftdurchführungen
Betriebsdruck 0,95 ... +10 bar
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
117
1414