Pneumatische Verbindungstechnik >
Software-Tool
Schlauchauswahl
Einfach Parameter wie zum Beispiel
Arbeitsdruck, Chemikalien und gewünschte
Beständigkeit gegen Reiniger eingeben und
schon berechnet Ihnen das Programm den
für Ihre Anwendung passenden Schlauch.
Dieses Tool finden Sie
• entweder im elektronischen Katalog
über die blauen Icons im Produktbaum
unterhalb des Suchfeldes
• oder auf der Webseite unter Support im
Bereich Auslegungssoftware
• oder auf der DVD unter Auswahl und
Dimensionierung.
Außenkalibrierte Schläuche
Typ
Aussen-Ø
Innen-Ø
Temperaturabhän-
giger Betriebs-
druck
Umgebungstempe-
ratur
Beschreibung
Kunststoff-
schlauch,
DUO-Kunststoff-
schlauch
PUN, PUN-DUO
3 ... 16 mm
2.1 ... 11 mm
-0.95 ... 10 bar
-35 ... 60 °C
• Hochflexibler Kunststoffschlauch
• Polyurethan
• RoHS konform
• Betriebsmedien Druckluft, Vakuum
• Schleppkettentauglich
• Hohe Beständigkeit gegen
Spannungsrisse
• Ausführung auch als
DUO-Kunststoffschlauch
online:
pun
Kunststoff-
schlauch,
DUO-Kunststoff-
schlauch
PUN-H,
PUN-H-DUO
2 ... 16 mm
1.2 ... 11 mm
-0.95 ... 10 bar
-35 ... 60 °C
• Polyurethan
• Ausführung auch als
DUO-Kunststoffschlauch
• Betriebsmedien Druckluft, Vakuum,
Wasser
• Für den Lebensmittelbereich
zugelassen
• Hohe Mikroben- und
Hydrolysebeständigkeit
• Schleppkettentauglich
online:
Kunststoff-
schlauch
PUN-V0
4 ... 16 mm
2 ... 11.8 mm
-0.95 ... 30 bar
-35 ... 60 °C
• Hochflexibler
Einmantel-Kunststoffschlauch
• Flammhemmend nach UL 94 V0 ... V2
• Für den Einsatz in mittelbarer Nähe zu
Schweißanwendungen
• Polyurethan
• Betriebsmedien Druckluft, Vakuum
• Hohe Mikroben- und
Hydrolysebeständigkeit
online:
110
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
1414
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,...126