Druckluftaufbereitung >
Druckanzeigen
Typ
Befestigungs-
art
Anzeigebe-
reich
Pneumatischer
Anschluss
Betriebsdruck
Messgenauig-
keit Klasse
Beschreibung
Präzisions-Flan-
schmanometer
FMAP
Fronttafelein-
bau
0 ... 16 bar
G1/4
0 ... 16 bar
1
Entspricht Norm DIN EN 837-1
Pneumatischer Anschluss über
G-Gewinde
Anzeigeeinheiten bar, psi
Fronttafeleinbau
online:
Vakuummeter
VAM, FVAM
Fronttafelein-
bau,
einschraubbar
-1 bar,
-1 ... 9 bar
G1/8,
G1/4,
R1/8,
R1/4
-1 bar,
-1 ... 9 bar
2,5
Ausführungen basierend auf Norm
DIN EN 837-1, wahlweise mit
Rot-Grün-Bereich
Pneumatischer Anschluss über R-,
G-Gewinde
Einschraubbar oder Fronttafeleinbau
Doppel- oder Einfachskala
Anzeigeeinheiten bar, inHg, psi
online:
Manometer
PAGN
Leitungsein-
bau
0 ... 16 bar
QSP...10
0 ... 16 bar
2,5,
4
Anzeigeeinheiten bar, psi
Pneumatischer Anschluss über
QSP-10
Befestigung mit Halteklammer
online:
Kundenspezifische Komponenten für Ihre individuellen Anforderungen
Komponenten zur
Druckluftaufbereitung
mit kundenspezifischen
Ausprägungen
Sie benötigen für Ihre
Druckluftaufbereitung
Komponenten, die Sie in
unserem Katalogportfolio
nicht finden?
Für diesen Fall bieten wir
Ihnen kundenspezifische
Komponenten, die
exakt auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmt
sind von kleinen
Produktmodifikationen
bis hin zu kompletten
Neuentwicklungen.
Gängige Produktmodifikationen:
Modifizierter Druckbereich
Drehknopf: in Sonderfarbe, mit
Verdrehsicherung
Verschraubung: integrierte
Drosselbohrung, Sondergewinde
Schlauch mit Sonderbedruckung
Manometer mit Rot/Grün-Bereich
Viele weitere Varianten sind möglich. Fragen
Sie Ihren Vertriebsingenieur von Festo. Er
hilft Ihnen gerne weiter.
Weitere Informationen zu kundenspezifi-
schen Komponenten finden Sie auf Ihrer
lokalen Website
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
109
1313