Ventilinseln >
Software-Tool
Ventilinselauswahl
Finden Sie schnell die passende Ventilinsel
mithilfe des Produktfinders. Starten Sie
den Produktfinder über die blauen Icons
im Produktbaum. Auf der linken Seite
wählen Sie schrittweise Ihre technischen
Merkmale aus, während sich die Auswahl
der geeigneten Produkte auf der rechten
Seite gemäß der gewählten technischen
Merkmale automatisch anpasst.
Durch den Einsatz von Logikprüfungen
wird sichergestellt, dass nur korrekte
Konfigurationen zur Übernahme bereit
stehen.
Der Produktfinder für Ventilinseln ist ein
fester Bestandteil des elektronischen
Katalogs und nicht als eigenständige
Software vorhanden.
Norm-Ventilinseln
Typ
Baubreite
Normalnenn-
durchfluss
Max. Anzahl
Ventilplätze
Elektrische
Ansteuerung
Ventilinselauf-
bau
Beschreibung
Ventilinsel
VTIA
18 mm,
26 mm
400 ... 1000
l/min
16
Einzelan-
schluss
Modular,
Ventilgrößen
mischbar
• Robuste und flexible Ventilinsel nach
ISO 15407-1
• Zwei Ventilgrößen kombinierbar
• Vielfältige elektrische
Einzelanschlüsse
online:
Ventilinsel
VTSA, VTSA-F
18 mm,
26 mm,
42 mm,
52 mm,
65 mm
400 ... 4000
l/min
32
EtherNet,
Feldbus,
Multipol,
integrierte
Steuerung
Modular,
Ventilgrößen
mischbar
• Robuste und flexible Ventilinsel nach
ISO 15407-2/ISO 5599-2
• Vier Ventilgrößen kombinierbar
• Sicherheitsfunktionen integriert
online:
Universelle Ventilinseln
Typ
Baubreite
Normalnenn-
durchfluss
Max. Anzahl
Ventilplätze
Elektrische
Ansteuerung
Ventilinselauf-
bau
Beschreibung
Ventilinsel
MPA-S
10 mm,
20 mm
0 ... 700 l/min 64
Feldbus,
Multipol,
Steuerblock,
AS-Interface,
CP-Installa-
tionssystem
Modular,
Ventilgrößen
mischbar
• Kompakte Abmessungen
• Zwei Ventilgrößen kombinierbar
• Kommunikationsstark dank serieller
Verkettung
online:
Ventilinsel
MPA-L
10 mm
0 ... 360 l/min 32
Feldbus,
Multipol,
Steuerbock,
Elektrik-
Terminal CPX
Modular,
Ventilgrößen
mischbar
• Sehr modular und vielseitig
• Leicht erweiterbar in 1er-Schritten
• Kunststoff-Anschlussplatten
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
81
1010
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...126