Ventile >
Manuell betätigte Wegeventile: Fußventile
Typ
Ventilfunktion Steuerart
Normalnenn-
durchfluss
Pneumatischer
Arbeitsan-
schluss
Betriebsdruck Beschreibung
Fußventil
F-3-1/4-B,
FO-3-1/4-B,
F-5-1/4-B
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 monostabil
direkt
550 ... 600
l/min
G1/4,
M5
-0.95 ... 10 bar Mit Fußpedal
Für Vakuumbetrieb geeignet
Robuste Zink-Druckguss-Ausführung
online:
Fußrastventil
FP-3-1/4-B,
FPB-3-1/4,
FP-5-1/4-B
3/2
geschlossen
monostabil,
5/2 monostabil
direkt
550 ... 600
l/min
G1/4
-0.95 ... 10 bar Mit Fußpedal mit Raste
Für Vakuumbetrieb geeignet
Robuste Zink-Druckguss-Ausführung
online:
Mechanisch betätigte Wegeventile: Stößelventile
Typ
Ventilfunktion Steuerart
Normalnenn-
durchfluss
Pneumatischer
Arbeitsan-
schluss
Betriebsdruck Beschreibung
Stößelventil
VS-3-1/8,
VS-4-1/8,
VOS-3-1/8
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
4/2 monostabil
vorgesteuert
120 l/min
G1/8
3.5 ... 8 bar
Mit Stößel
Aluminium-Ausführung
Geringe Betätigungskräfte durch
Vorsteuerung
Einsatz auch als 2/2-Wegeventil durch
Verschließen der Entlüftung
online:
Stößelventil
V-3-1/4-B,
V-5-1/4-B,
VO-3-1/4-B
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 monostabil
direkt
550 ... 600
l/min
G1/4
-0.95 ... 10 bar Mit Stößel
Für Vakuumbetrieb geeignet
Direkt gesteuert
Aluminium-Druckguss-Ausführung
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
71
99