Sensoren >
Durchflusssensoren
Typ
Durchfluss-
messbereich
Betriebsme-
dium
Betriebsdruck
Pneumatischer
Anschluss
Elektrischer
Anschluss
Beschreibung
Durchflusssen-
sor
SFE3
0.05 ... 50
l/min
Druckluft
nach ISO
8573-1:2010
[1:4:2],
Stickstoff
-0.7 ... 7 bar
Innengewinde
G1/8,
QS-6
Kabel
Durchflusssensor mit integrierter
Digitalanzeige
Mit unidirektionalem
Durchflusseingang
Befestigung: Durchgangsbohrung
oder Haltewinkel
Elektrischer Anschluss über offenes
Kabelende
Kabellänge 1 m
Zulassung: C-Tick
online:
Durchflusssen-
sor
SFET
-10 ... 50 l/min Druckluft
nach ISO
8573-1:2010
[1:4:2],
Stickstoff
-0.9 ... 7 bar
Innengewinde
G1/8,
QS-4,
QS-6
Kabel
Mit unidirektionalem (SFET-F)
oder bidirektionalem (SFET-R)
Durchflusseingang
Befestigung: Durchgangsbohrung
oder Haltewinkel
Elektrischer Anschluss über offenes
Kabelende
Kabellänge 1, 3m
Zulassung: C-Tick
online:
Durchflusssen-
sor
SFAB
0.1 ... 1000
l/min
Druckluft
nach ISO
8573-1:2010
[6:4:4],
Druckluft
nach ISO
8573-1:2010
[7:4:4],
Stickstoff
0 ... 10 bar
QS-1/4,
QS-5/16,
QS-3/8,
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12
5-polig,
M12x1,
Stecker gerade
Durchflusssensor mit integrierter
Digitalanzeige
Mit unidirektionalem
Durchflusseingang
Befestigung: Hutschienenmontage,
Wand- oder Flächenmontage
Zulassung: C-Tick
online:
Durchflusssen-
sor
SFAM
10 ... 15000
l/min
Druckluft
nach ISO
8573-1:2010
[7:4:4],
Stickstoff
0 ... 16 bar
Batterie-
Modul,
G1,
G1 1/2,
G1/2,
NPT1 1/2-11
1/2,
NPT1-11 1/2,
NPT1/2-14
5-polig,
M12x1,
Stecker gerade
Stand-Alone-Gerät oder kombiniert
mit den Wartungsgeräten der
MS-Reihe
Liefert absolute
Durchflussinformationen und
kumulierte Luftverbrauchsmessung
Deckt durch hohe Dynamik großen
Messbereich mit spezifizierter
Genauigkeit ab
Großes, leuchtstarkes LCD-Display
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
89
111