Ventilinseln >
Universelle Ventilinseln
Typ
Baubreite
Normalnenn-
durchfluss
Max. Anzahl
Ventilplätze
Elektrische
Ansteuerung
Ventilinselauf-
bau
Beschreibung
Ventilinsel
MPA-F
10 mm,
20 mm
0 ... 900 l/min 64
Feldbus,
Multipol,
Steuerbolck
Modular,
Ventilgrößen
mischbar
Optimiert für hohen Durchfluss
Zwei Ventilgrößen kombinierbar
Kommunikationsstark dank serieller
Verkettung
online:
Ventilinsel,
Compact
Performance
CPV
10 mm,
14 mm,
18 mm
0 ... 1600 l/min 8
AS-Interface,
CP-Installa-
tionssystem,
Einzelan-
schluss,
Feldbus,
Multipol
Festraster
Kubische Bauform: Höchste
Leistungsdichte auf engstem Raum
Drei Baugrößen
Vielseitige Anschluss- und
Montagearten
online:
Elektrische Peripherie
Typ
Maximale Anzahl
Eingänge
Maximale Anzahl
Ausgänge
Anzahl
Modulplätze
Elektrische
Ansteuerung
Beschreibung
Elektrik-Terminal
CPX
digital 512,
analog 32
digital 512,
analog 18
max. 9
elektrische Ein-
/Ausgangsmodule
Feldbus,
integrierte
Steuerung
Zentrales, dezentrales, hybrides
Installationssystem mit maximaler
Modularität und Flexibilität
IP65 und IP67 oder IP20
Gehäuse wahlweise Kunststoff oder
Metall mit Einzelverkettung
Offen für gängige Feldbus-Protokolle
und EtherNet
Integrierte Diagnose- und
Wartungsfunktion
Betriebsarten: Stand-alone als
Remote-I/O oder mit Ventilinseln CPA,
MPA, VTSA/VTSA-F
online:
CPI-Installations-
system
CTEC
128
128
max. 4 Installa-
tionsstränge,
max. 4 CP-Module
pro Strang
Feldbus,
integrierte
Steuerung
Gesamtkonzept für dezentrale
Maschinen- und Anlagenstruktur
In Verbindung mit dem elektrischen
Terminal CPX Kombination von
zentraler und dezentraler Installation
möglich
Dezentrale Pneumatik und Sensorik
für schnelle Prozesse
Zentrale Elektrik für Feldbus und
gemeinsame Spannungsversorgung
Mit Ventilinsel CPV, CPA, MPA, CPV-SC
online:
AS-Interface®
Komponenten
ASI
496
496
AS-Interface
Zubehör zum AS-Interface
Installationssystem
Module zur Ansteuerung von
Einzelventilen ASI-EVA
Kabelverteiler ASI-KVT
Adressiergerät ASI-PRG-ADR
Kompakte EA-Module (IP65, IP67)
AS-Interface Netzteil SVG..
online:
82
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
1010