Ventile >
Drosselrückschlagventile
Typ
Ventilfunktion
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss in Drossel-
richtung
Einstellelement
Beschreibung
Drossel-
Rückschlagventil
GRLA, GRLZ,
GRLSA, GRGA,
GRGZ, GR, GRA,
GRE, GRU, GRF,
GRP
Abluft-Dros-
sel-Rückschlag-
funktion,
Drossel-Rück-
schlagfunktion,
Zuluft-Drossel-
Rückschlagfunktion
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
M3,
M5,
PK-3,
PK-3 mit
Überwurfmutter,
PK-4,
PK-4 mit
Überwurfmutter,
PK-6 mit
Überwurfmutter,
QS-3,
QS-4,
QS-6,
QS-8,
QS-10,
QS-12
0 ... 4320 l/min
Drehknopf mit
Skala,
Innensechskant,
Rändelschraube,
Schlitzschraube
Stromventil, einseitig drosselnd
Abluft- oder Zuluftdrossel
Standard-, Mini-, Inline-Varianten,
mit unterschiedlichen
Durchflussbereichen
Funktionskombination mit
Drosselrückschlagventil und
entsperrbarem Rückschlagventil
Drossel-Schalldämpfer
Polymer-, Metall-,
Edelstahlausführung
Anschlüsse: Gewinde beidseitig,
Steckanschluss beidseitig,
Gewinde/Steckanschluss
online:
Drossel-
Rückschlagventil
GRXA-HG
Abluft-Drossel-
Rückschlagfunktion
QS-4,
QS-6,
QS-8
130 ... 280 l/min Schlitzschraube
Funktionskombination mit
Drosselrückschlagventil und
entsperrbarem Rückschlagventil
Anhaltefunktion und
Geschwindigkeitseinstellung in
einem Gehäuse
Zusätzlicher Druckluftanschluss für
Anhalte-Überkreuzverschaltung
online:
Drosselventile
Typ
Ventilfunktion
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenndurch-
fluss in Drossel-
richtung
Einstellelement
Beschreibung
Drosselventil
GRLO, GRGO,
GRO, GRPO
Drossel-Funktion G1/8,
G1/4,
M3,
M5,
PK-3,
PK-4,
QS-3,
QS-4,
QS-6
3.8 ... 350 l/min
Drehknopf mit
Skala,
Rändelschraube,
Schlitzschraube
Stromventil, beidseitig drosselnd
Standard-, Mini-, Inline-Drossel
Polymer-, Metallausführung
Präzise Einstellung für niedrige und
mittlere Geschwindigkeiten
Anschlüsse: Gewinde beidseitig,
Steckanschluss beidseitig,
Gewinde/Steckanschluss
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
75
99