Sensoren >
Induktive Sensoren
Typ
Baugröße
Schaltausgang
Schaltele-
mentfunktion
Elektrischer
Anschluss
Betriebsspan-
nungsbereich
DC
Beschreibung
Näherungsschal-
ter
SIEN
4 mm,
6,5 mm,
M12,
M12x1,
M18,
M18x1,
M30,
M30x1,5,
M5x 0,5,
M8x1
NPN,
PNP
Schließer,
Öffner
3-adrig,
3-polig,
Kabel,
M12x1,
M8x1,
Stecker
10 ... 30 V
Mit Normschaltabstand
Für Gleichspannung
Runde Bauform
Metrisches Gewinde
Einbau bündig oder nicht bündig
Mit Schaltzustandsanzeige
Ausführung mit Metallgehäuse
Ausführung mit Polyamidgehäuse
online:
Näherungsschal-
ter
SIED
M12,
M18,
M30
kontaktlos
2-Draht
Schließer,
Öffner
2-adrig,
2-polig,
Kabel,
M12x1,
Stecker
10 ... 320 V Mit Normschaltabstand
Für Gleich- und Wechselspannung
Metrisches Gewinde
Einbau bündig oder nicht bündig
Mit Schaltzustandsanzeige
Ausführung mit Metall- oder
Polyamidgehäuse
online:
Näherungsschal-
ter
SIES
12x26x40 mm,
15x20x30 mm,
40x40x120
mm,
5x5x25 mm,
8x8x40 mm
NPN,
PNP
Antivalent,
Schließer,
Öffner
3-adrig,
3-polig,
Kabel,
Kabel mit
Stecker,
M8x1,
Schraub-
klemme,
Stecker,
drehbares
Gewinde
10 ... 30 V
Quaderförmige Bauform
Einbau bündig
Mit Schaltzustandsanzeige
online:
Näherungsschal-
ter
SIEH
3 mm,
M12,
M18
NPN,
PNP
Schließer,
Öffner
3-adrig,
3-polig,
Kabel,
Kabel mit
Stecker,
M12x1,
M8x1,
Stecker
10 ... 30 V
Mit erhöhtem Schaltabstand
Einbau bündig
Metrisches Gewinde
Mit Schaltzustandsanzeige
Ausführung mit Edelstahlgehäuse
online:
Näherungsschal-
ter
SIEA
M8,
M12,
M18,
M30
3-polig,
4-polig,
M12x1,
M8x1,
Stecker
15 ... 30 V
Mit Analogausgang
Einbau bündig
Metrisches Gewinde
online:
Näherungsschal-
ter
SIEF
40x40x65 mm,
M8,
M12,
M18,
M30
NPN,
PNP
Antivalent,
Schließer
3-adrig,
3-polig,
4-polig,
Fixcon,
Kabel,
M12x1,
M8x1,
Stecker
10 ... 30 V
Reduktionsfaktor 1 für alle Metalle
Schweißfeldfest
Einbau bündig, teilbündig oder nicht
bündig
Mit Schaltzustandsanzeige
Ausführung mit Gehäuse resistent
gegen Schweißspritzer
online:
90
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
111