Ventile >
Proportional-Ventile
Typ
Ventilfunktion
Pneumatischer
Anschluss 1
Druckregelbereich
Normalnenndurch-
fluss
Beschreibung
Proportional-
Druckregelventil
VPPM
3-Wege-
Proportional-
Druckregelventil
Anschlussplatte,
G1/8,
G1/4,
G1/2,
NPT1/8-27,
NPT1/4-18,
NPT1/2-14
0.02 ... 10 bar
380 ... 7000 l/min • Inline-, Muffenventil
• Anschlussplatten-, Flanschventil
• Vorgesteuertes Membranregelventil
• Integration in Ventilinsel MPA mit
Feldbus
• Multi-Sensor-Control
• Hohe Wiederholgenauigkeit
• Bedienoberfläche mit LED-Anzeigen,
LCD-Display, Einstell-/Wahltasten
• Sollwerteingabe als analoges
Spannungs- oder Stromsignal
• Integrierter Drucksensor
• Elektrischer Anschluss über Stecker,
runde Bauform, 8-polig, M12 oder
Inselverkettung
online:
Proportional-
Druckregelventil
VPPE
3-Wege-
Proportional-
Druckregelventil,
3-Wege-
Proportional-
Druckregelventil
geschlossen
G1/8
0.02 ... 10 bar
310 ... 1250 l/min • Vorgesteuertes Membranregelventil
• Sollwerteingabe als analoges
Spannungssignal
• Elektrischer Anschluss über
M12x1-Stecker, 4-polig
• Wahlweise mit Sollwertmodul
online:
Proportional-
Druckregelventil
MPPE
3-Wege-
Proportional-
Druckregelventil
geschlossen
G1/8,
G1/4,
G1/2
0 ... 10 bar
• Vorgesteuertes Membranregelventil
• Sollwerteingabe als analoges
Spannungs- oder Stromsignal
• Druckregelbereiche wählbar
• Elektrischer Anschluss über Stecker,
runde Bauform nach DIN 45326, M16
x 0,75, 8-polig
• Wahlweise mit Sollwertmodul
• Normalnenndurchfluss siehe
Dokumentation im Internet
online:
Proportional-
Druckregelventil
MPPES
3-Wege-
Proportional-
Druckregelventil
geschlossen
G1/8,
G1/4,
G1/2
0 ... 10 bar
• Vorgesteuertes Membranregelventil
• Sollwerteingabe als analoges
Spannungs- oder Stromsignal
• Druckregelbereiche wählbar,
individuelle Druckregelbereiche auf
Anfrage
• Elektrischer Anschluss über Stecker,
runde Bauform nach DIN 45326, M16
x 0,75, 8-polig
• Wahlweise mit Sollwertmodul
• Normalnenndurchfluss siehe
Dokumentation im Internet
online:
Proportional-
Wegeventil
MPYE
5/3 geschlossen
G1/8,
G1/4,
G3/8,
M5
100 ... 2000 l/min • Geregeltes Kolbenschieberventil
• Analog angesteuert
• Sollwerteingabe als Spannungssignal
(0 ... 10 V)
• Geeignet für servopneumatische
Anwendungen mit SPC200 und SPC11
online:
76
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
99
1...,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77 79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,...126