Sensoren >
Software-Tool
Konfigurator
Stellen Sie mit Hilfe des Konfigurators aus
zahlreichen Merkmalen ein Produkt sicher
und schnell zusammen.
Wählen Sie schrittweise alle für Sie
relevanten Produktmerkmale aus.
Durch den Einsatz von Logikprüfungen
wird sichergestellt, dass nur korrekte
Konfigurationen zur Übernahme bereit
stehen.
Der Konfigurator ist ein fester Bestandteil
des elektronischen Katalogs und nicht als
eigenständige Software vorhanden.
Näherungsschalter, für T-Nut
Typ
Elektrischer
Anschluss
Betriebsspan-
nungsbereich DC
Schaltelement-
funktion
Schaltausgang
Beschreibung
Näherungsschal-
ter
SME-8, SME-8M,
SME-8-SL,
SME-8-FM
2-adrig,
2-polig,
3-adrig,
3-polig,
Kabel,
Kabel mit Stecker,
M12,
M8x1,
Schnappkragen,
Stecker,
drehbares Gewinde,
offenes Ende
0 ... 230 V
Schließer,
Öffner
kontaktbehaftet
bipolar,
ohne Funktion der
LED
• Messprinzip: Magnetisch Reed
• Festgeschraubt oder geklemmt, von
oben in Nut einsetzbar oder längs in
Nut einschiebbar
• Kabellänge 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ... 10 m
• Schleppketten- und robotertaugliche
Variante
• SME-8-...-S6: Warmfeste Ausführung
online:
Näherungsschal-
ter
SMT-8, SMT-8G,
SMT-8M,
SMT-8-SL
2-adrig,
2-polig,
3-adrig,
3-polig,
Kabel,
Kabel mit Stecker,
M12,
M12x1,
M8x1,
Schnappkragen,
Stecker,
drehbares Gewinde,
offenes Ende
5 ... 30 V
Namur,
Schließer,
Öffner,
Öffner/Schließer
umschaltbar
NPN,
Namur,
PNP,
PNP/NPN
umschaltbar,
kontaktlos 2-Draht
• Messprinzip: Magnetoresistiv
• Festgeschraubt oder geklemmt, von
oben in Nut einsetzbar oder in Nut
einschiebbar
• Elektrischer Anschluss über offenes
Kabelende, Stecker M5, M8, M12
• Kabellänge 0,3, 2,5, 5, 7,5, 0,2 ... 30 m
• Ausgewählte Typen nach
ATEX-Richtlinie für explosionsfähige
Atmosphären
• Schleppketten- und robotertauglich
online:
Näherungsschal-
ter
SMTO-8E
3-adrig,
3-polig,
Kabel,
M12x1,
M8x1,
Stecker
10 ... 30 V
Schließer
NPN,
PNP
• Robuster Schalter in Blockbauweise
• Messprinzip: Magnetoresistiv
• Stecker im Gehäuse integriert
• LED-Schaltzustandsanzeige
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
85
111
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...126