Ventile >
Wegeventile elektrisch
Typ
Konstrukti-
ver Aufbau
Ventilfunk-
tion
Normal-
nenndurch-
fluss
Durchfluss
Kv
Anschluss
Armatur
Betäti-
gungsart
Beschreibung
Magnetventil
MN1H-2
Membran-
ventil
2/2 ge-
schlossen
monostabil
2000 ...
30500 l/min
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/2
elektrisch • Sitzventil
• Messing-Ausführung
• Einstellbare Schließdämpfung
• Leitungsmontage oder mit
Durchgangsbohrung
• Betriebsspannung 24 V DC, 110/230
V AC (50 ... 60 Hz)
• Elektrischer Anschluss über Stecker,
viereckige Bauform nach EN
175301-803, Form A
online:
Magnetventil
VZWM
Sitzventil
mit Mem-
brandich-
tung
2/2 ge-
schlossen
monostabil
1400 ...
31000 l/min
1.6 ... 39
m3/h
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
G2
elektrisch • Membranventil
• Indirekt gesteuert
• Messing- oder
Edelstahlguss-Ausführung
• Vielfältiges Spulenprogramm
• Elektrischer Anschluss über
Ankerrohrmagnet System 8 oder
13
• Spannung 24 V DC 110, 230 V AC
online:
Schrägsitzventil
Typ
Konstrukti-
ver Aufbau
Ventilfunk-
tion
Normal-
nenndurch-
fluss
Durchfluss
Kv
Anschluss
Armatur
Betäti-
gungsart
Beschreibung
Schrägsitzventil
VZXF
Sitzventil
mit Rück-
stellfeder
2/2 ge-
schlossen
monostabil
3000 ...
50700 l/min
2.8 ... 47.5
m3/h
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
G2,
NPT1/2,
NPT3/4,
NPT1,
NPT1 1/4,
NPT1 1/2,
NPT2
pneuma-
tisch
• Unempfindlich für Dampf oder leicht
verschmutzte Medien
• Kein Differenzdruck zwischen Eingang
und Ausgang erforderlich
• Geringer Strömungswiderstand
• Totraumfreie Konstruktion
• Hohe Lebensdauer
• Wartungsarm
online:
Wegeventile pneumatisch
Typ
Konstrukti-
ver Aufbau
Ventilfunk-
tion
Normal-
nenndurch-
fluss
Durchfluss
Kv
Anschluss
Armatur
Betäti-
gungsart
Beschreibung
Pneumatikventil
VLX
Membran-
ventil
2/2 ge-
schlossen
monostabil
2400 ...
14000 l/min
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G2
pneuma-
tisch
• Sitzventil
• Indirekt gesteuert
• Messing-Ausführung
• Leitungsmontage oder mit
Durchgangsbohrung
online:
vlx
78
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
99
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...126