Ventile >
Mechanisch betätigte Wegeventile: Rollenhebelventile
Typ
Ventilfunktion Steuerart
Normalnenn-
durchfluss
Pneumatischer
Arbeitsan-
schluss
Betriebsdruck Beschreibung
Rollenhebelven-
til
RS-3-1/8,
RS-4-1/8,
ROS-3-1/8
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
4/2 monostabil
vorgesteuert
120 l/min
G1/8
3.5 ... 8 bar
• Mit Kipprolle
• Indirekt gesteuert
• Aluminium-Ausführung
• Geringe Betätigungskräfte durch
Vorsteuerung
• Einsatz auch als 2/2-Wegeventil durch
Verschließen der Entlüftung
online:
Rollenhebelven-
til
R-3-M5,
R-3-1/4-B,
R-5-1/4-B,
RO-3-1/4-B
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 monostabil
direkt
80 ... 600 l/min G1/4,
M5
-0.95 ... 10 bar • Mit Kipprolle
• Für Vakuumbetrieb geeignet
• Direkt gesteuert
• Aluminium-Druckguss-Ausführung
online:
Mechanisch betätigte Wegeventile: Kipprollenventile
Typ
Ventilfunktion Steuerart
Normalnenn-
durchfluss
Pneumatischer
Arbeitsan-
schluss
Betriebsdruck Beschreibung
Kipprollenventil
LS-3-1/8,
LS-4-1/8,
LOS-3-1/8
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
4/2 monostabil
vorgesteuert
120 l/min
G1/8
3.5 ... 8 bar
• Mit Kipphebel
• Indirekt gesteuert
• Aluminium-Ausführung
• Geringe Betätigungskräfte durch
Vorsteuerung
• Einsatz auch als 2/2-Wegeventil durch
Verschließen der Entlüftung
online:
Kipprollenventil
L-3-M5,
L-3-1/4-B,
L-4-1/4-B,
LO-3-1/4-B
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 monostabil
direkt
80 ... 600 l/min G1/4,
M5
-0.95 ... 10 bar • Mit Kipprolle
• Für Vakuumbetrieb geeignet
• Direkt gesteuert
• Aluminium-Druckguss-Ausführung
online:
72
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
99
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...126