Sensoren >
Optische Sensoren
Typ
Messverfahren Reichweite
Baugröße
Lichtart
Schaltausgang Beschreibung
Lichtleiter
SOE4, SOOC
Lichtleiterge-
rät,
Einweglicht-
schranke,
Fix-focus,
Gabellicht-
schranke,
Reflexions-
lichttaster
2 ... 650 mm
rot
NPN,
PNP
• Einsatz zur präzisen und
platzsparenden Positionserkennung
in Elektronik und Light Assembly
• Funktionsfähig mit Zubehör Lichtleiter
SOOC
• Varianten: LED-Anzeige, LED-Display,
Schalt-und analoger Ausgang
• Einstellmöglichkeit: Teach-in
• 4 Betriebsmodi: Standard,
Feinmodus, Schnellmodus, großer
Abstand
• Hutschienenmontage oder mit
Durchgangsbohrung
• Mit Schutz vor gegenseitiger
Beeinflussung
online:
Gabellicht-
schranke
SOOF
Gabellicht-
schranke
Gabel 120x60
mm,
Gabel 30x35
mm,
Gabel 50x55
mm,
Gabel 80x55
mm
rot
NPN,
PNP
• Einweg-Lichtschranke mit geringem
Einbauaufwand
• Ausführung: Polymer oder Metall
• Robustes Gehäuse: hohe Stoß- und
Vibrationsfestigkeit
• Schutzart IP67
• Elektrischer Anschluss über Stecker
M8x1, 3-polig
• Einstellmöglichkeit: Potenziometer
oder Teach-in
• LED-Anzeigen
online:
Luftspaltsensoren
Typ
Erfassungsbereich Betriebsdruck
Anzeigeart
Betriebsmedium Beschreibung
Luftspaltsensor
SOPA
20 ... 200 µm
4 ... 7 bar
Leucht-LCD
mehrfarbig
Druckluft nach ISO
8573-1:2010 [7:4:4]
• Komfortlösung für hochpräzise
Auflagen- und Abstandskontrolle
• Einstellmöglichkeit: Teach-In oder
nummerische Einstellung mit
3-Tasten-Bedienung.
• Integrierte Ausblasfunktion
• Mehrfarbige LCD-Anzeige
• Hutschienen-, Wandbefestigung,
Durchgangsbohrung
• Zulassung: C-Tick
online:
92
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
111
1...,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93 95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,...126