2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
17
/
...
Eficiencia energética en la industria automovilística
Festo ofrece un enfoque integral para un aprovechamiento óptimo de la energía por parte de máquinas e instalaciones en la
industria automovilística.
¡Compruébelo!
Tubos flexibles un 50%
más cortos
Retroceso
con 3 bar
Pérdidas de presión
reducidas a 1 bar
Recuperación de energía
con 5 % de los actuadores
Presión reducida de 6 a
5 bar
Todas las bobinas con re­
ducción de la corriente de
mantenimiento
Nivel de fugas reducido
del 20% al 10%
Desconexión de la energía
en fases improductivas
Resultado:
Ahorro de energía
=
53%
Costes
=
3 000
Reducción de CO
2
=
13 t
Por año
Festo coopera con la industria automovilística
1
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...135