2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
25
/
...
Soluciones para pinzas de soldadura de accionamiento servoneumático
Cilindro de compensación para pinzas servoneumáticas de soldadura
Tipo
Función
Diámetro
Carrera
Descripción
Cilindro de compensación para pinzas
portaelectrodos tipo EURO-C
D
Doble efecto.
32, 40, 50, 63 mm 17, 20, 35 mm
Solución compacta, para el montaje en es­
pacios reducidos
Casquillos de aislamiento embutidos en el
lado de la conexión
Cilindro de compensación para pinzas
de soldadura
ADN
Doble efecto.
32, 40, 50, 63 mm 20, 30, 40, 50 mm
ISO 21287
Montaje en la mitad del espacio en compa­
ración con cilindros normalizados según
ISO 15552
Para la detección de las posiciones
Vástago con rosca interior o exterior
Gran cantidad de variantes
Festo coopera con la industria automovilística
1
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...135