Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
24
/
...
Soluciones para pinzas de soldadura de accionamiento servoneumático
Controlador y válvulas para pinzas portaelectrodos de accionamiento servoneumático
Tipo
Presión de
funcionamiento
Tensión de
funcionamiento
Protocolos de bus
Descripción
Variante de la servobox para sistemas
servoneumáticos de pinzas
portaelectrodos
CPX-SB-LT-WELD-SA
Únicamente combinable con cilindros de
accionamiento tipo 2
6 bar, 10 bar
Todos los protocolos de
bus usuales en el mundo
CPX, especialmente
PROFINET CU, PROFINET
LWL, PROFIBUS,
INTERBUS CU, INTERBUS
LWL
Unidad compacta compuesta de funciones
de control (funciones de válvulas), controla
dor y módulo de bus de campo
Conexión con componentes de acciona
miento y con el robot o con la unidad de
control de la operación de soldadura
Placa de sustitución rápida (para retirar
rápidamente la box de la pinza), montaje
de tubos flexibles en la placa
Válvula para regulación del cilindro princi
pal
Función integrada de compensación, vál
vula para regulación de la presión diferen
cial en el cilindro de compensación
Conexión con componentes de acciona
miento y con el robot o con la unidad de
control de la operación de soldadura
Captación posible de señales adicionales,
emitidas por sensores (por ejemplo, tempe
ratura, fuerza, etc.)
Protocolos de bus usuales: INTERBUS LWL,
PROFINET LWL, PROFINET CU, PROFIBUS,
DeviceNet. Otros protocolos sobre demanda
El controlador también incluye una interfaz
serie.
Software para puesta en funcionamiento,
diagnóstico, regulación de fuerzas y posi
ciones, PTP o funcionamiento en 7 ejes.
Cilindro de accionamiento para pinzas portaelectrodos de accionamiento servoneumático
Tipo
Función
Diámetro
Carrera
Descripción
Cilindro principal para pinzas de
soldadura de accionamiento
servoneumático
D-... Tipo 1 (adicionalmente con
función de bloqueo)
Doble efecto.
90, 100, 125, 140 mm 150, 180, 230, 300 mm Diversos diámetros y carreras
Potenciómetro integrado para medición de
recorridos
Sistema integrado de medición de la pre
sión
Circuito adicional para bloqueo de las
cámaras del cilindro
Cilindro de gran fuerza para pinzas de
soldadura de accionamiento
servoneumático
D-140X2-SPA-150-X-SA
Doble efecto.
140 mm
150 mm
Diversos diámetros y carreras
Potenciómetro integrado para medición de
recorridos
Sistema integrado de medición de la pre
sión
Cilindro principal para pinzas de
soldadura de accionamiento
servoneumático
D-... Tipo 2 (función de bloqueo
integrada) únicamente utilizable junto
con la variante con Servobox
Doble efecto.
90, 100, 125, 140,
160 mm
90, 150, 160, 184,
248 mm
Diversos diámetros y carreras
Sistema integrado de medición de recorri
dos sin contacto
Mantenimiento sencillo
Sistema integrado de medición de la pre
sión
Circuito adicional integrado para bloqueo
de las cámaras del cilindro
Festo coopera con la industria automovilística
1