Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
20
/
...
Soluciones para pinzas portaelectrodos de accionamiento servoneumático
Robustas y precisas: máximo nivel de calidad en la sección de fabricación de carrocerías en bruto
Festo ha desarrollado productos para pinzas de soldadura de accionamiento
servoneumático, considerando especialmente las exigencias que se plantean en el
sector de fabricación de carrocerías en materia de precisión y robustez.
Trátese de pinzas de soldadura Euro-X, Euro-C o de control servoneumático, los
productos neumáticos de Festo garantizan un máximo nivel de eficiencia al efectuar
soldadura por puntos.
Pinzas de soldadura de accionamiento servoneumático
Soldadurapor puntos con mejores resultados, con sistemas de accionamiento y
control servoneumáticos
Las pinzas portaelectrodos deben cumplir requisitos muy exigentes. No solamente es
importante obtener una gran precisión de repetición en los puntos de soldadura.
También es fundamental que la pinza funcione de manera versátil y rápida.
Festo ha desarrollado sistemas de accionamiento y control de pinzas para soldar,
precisamente con el fin de cumplir estos requisitos.
Con ellos, es posible controlar y regular con gran precisión las pinzas C y X. De esta
manera, en cada punto de soldadura se aplica la fuerza necesaria y la pinza se abre
sólo lo indispensable.
Dado que es posible programar libremente cuánto se abre la pinza, ya no tiene que
abrirse al máximo cada vez que debe sortear un obstáculo. La pinza se abre siempre
únicamente lo estrictamente necesario.
Ventaja:
movimientos más rápidos y cortos.
Otras ventajas: mayor calidad, mejor precisión de repetición de los puntos de
soldadura, porque no se producen impactos con fuerzas innecesarias ya que la
medición de la presión está a cargo de los sensores montados directamente en el
cilindro.
El sistema de Festo de accionamiento servoneumático de las pinzas portaelectrodos
incluye los siguientes componentes:
– Controladores
– Bloque de mando
– Cilindro principal de accionamiento o cilindro de aplicación de grandes fuerzas
– Circuito neumático complementario
– Cilindro de compensación
1
Cilindro de compensación
2
Cilindro de accionamiento
3
Bloque de mando
4
Controladores
21
3 4
Festo coopera con la industria automovilística
1
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...135