2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
21
/
...
Soluciones para pinzas portaelectrodos de accionamiento servoneumático
Sistema de bus e interfaces
El sistema servoneumático es parte de la red total de un módulo de soldadura. El sistema de control del robot entrega los datos de posicionamiento y de fuerza a modo de datos
nominales. El controlador transmite constantemente los valores reales correspondientes a la posición y la fuerza.
El sistema funciona con los siguientes sistemas de bus:
– PROFINET
– PROFIBUS e
– INTERBUS LWL.
Puede solicitarse más información sobre protocolos de bus. El controlador también incluye una interface serie.
DeviceNet – EtherNet/IP
Cilindro principal con sistema de
medición de recorrido y presión;
diversos tamaños
Cilindro de compensación
Bloque de válvulas, a elegir con
función de ahorro de consumo de
aire
Controlador de
pinzas de soldadura
Software para la puesta en
funcionamiento y diagnóstico
Confirmación de datos
Valores nominales de las
posiciones, valores de
fuerza según el sistema de
control de robots
PROFINET – PROFIBUS – INTERBUS
Cuadro general de productos: Soluciones para pinzas de soldar
En las siguientes páginas se muestra la gama completa de productos de Festo para pinzas servoneumáticas de soldadura.
Festo coopera con la industria automovilística
1