Otros equipos neumáticos >
Silenciadores
Tipo
Información relativa a los
materiales de la unidad de
amortiguación
Conexión neumática
Nivel de ruido
Descripción
Silenciador
UOS-1
PE
G1
• Para válvulas de arranque progresivo
y de escape MS6-SV, serie MS
• Fijación mediante rosca exterior
online:
Silenciador
UOM, UOMS
Espuma de PU
G1/4,
G3/8
• Silenciador y ampliación del
silenciador
• Para generadores de vacío
• Silenciador especial con abertura de
salida
• Permite el funcionamiento fiable del
generador de vacío
• Ampliación del silenciador para el
alargamiento del silenciador para una
mayor reducción del ruido
online:
uom
Pistolas de aire
Tipo
Función de escape
Conexión neumática
Información sobre el
material del cuerpo
Descripción
Pistola
economizadora
de aire
LSP
Chorro de aire dosificable Rosca interior G1/4
Aleación de aluminio,
Reforzado mediante PA6
• Dosificación fina y sin
escalonamientos del caudal mediante
el accionamiento de una palanca
• Toberas intercambiables
• Conexión neumática mediante rosca
interior
online:
lsp
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
133
1717
1...,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134 135