Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
18
/
...
Su proveedor de seguridad
Las máquinas deben fabricarse de tal manera que personas, animales, bienes materiales y el medio ambiente no sufran daños. La
meta consiste en prevenir daños físicos de cualquier tipo.
Con los sistemas neumáticos y eléctricos seguros de Festo usted tiene la certeza de cumplir los criterios de seguridad previstos en la
directiva de máquinas.
Safety@Festo
Normas generales de seguridad
Medidas técnicas de protección
Input
Lógica
Output
Festo Didactic: Formación y asesoramiento
Soluciones de Festo
Evaluación del riesgo
Análisis
de riesgos
Input
Lógica
Output
Evaluación
de riesgos
Reducción de
riesgos
Medidas
constructivas
Medidas
técnicas
Informaciones
para el usuario
Input
Lógica
Output
ISO 13849-1 IEC 62061
Directiva PL = Performance Level
Directiva PSIL = Safety Integrity Level
10
–5
PFH
.
10
–4
3
=
10
–6
PFH
.
10
–5
10
–6
PFH
.
3
=
10
–5
10
–7
PFH
.
10
–6
10
–8
PFH
.
10
–7
10
–9
PFH
.
10
–8
DC
.
60%
tuber
ía
60% DC
.
90%
Bajo
Leyes.
Por ejemplo, directiva de máquinas UE
Función de seguridad
DC
.
60%
tuber
ía
90% DC
.
99%
Medio
60% DC
.
90%
Bajo
90% DC
.
99%
Medio
99%
DC
alta
CatB Cat 1 Cat 2
Cat 3
Cat 4
CFF no
tiene
relevancia
CFF 65%
Parte neumática Eléctrico
Evaluación
MTTF
d
Bajo
Media
Alto
3 años MTTF
d
.
10 años
10 años MTTF
d
.
30 años
30 años MTTF
d
.
100 años
Evaluación
PL PL
r
SIL SIL
r
SLS
STO
SDI
SS1
SS2
SOS
SLP
.,
a
b
d
e
2
3
4
1
c
Festo ofrece numerosas soluciones técnicas de seguridad para toda la cadena de control en sistemas eléctricos y neumáticos: para input, lógica y output.
Festo coopera con la industria automovilística
1
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...135