Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
26
/
...
Válvulas y terminales de válvulas para la industria automovilística
Festo, el interlocutor más apropiado en temas de automatización
Nivel de control
Nivel de mando
Nivel de
campo
Neumática, electricidad y redes
Festo cuenta con varios decenios de
experiencia, como líder del mercado de
terminales de válvulas de avanzada
tecnología. Tanto ahora como en el
futuro, el mercado exige productos
neumáticos y eléctricos de confianza,
compatibles con todos los sistemas de
comunicación industrial. La gama de
productos de Festo cumple estos
criterios:
Instalación centralizada
Instalación descentralizada
Instalación antepuesta
Instalación híbrida. Únicamente Festo
ofrece una amplia combinación de
instalación centralizada y
descentralizada.
Soluciones eléctricas y neumáticas
plenamente convincentes
La perfecta coordinación entre cada uno
de los componentes, redunda en
sistemas con procesos plenamente
fiables. Festo ofrece todo de una misma
fuente: componentes eléctricos y
neumáticos versátiles y de gran calidad
de Festo, combinados para formar
sistemas completos y soluciones
técnicas óptimas a precios ventajosos.
Todo de un mismo proveedor:
Desde las unidades de control, pasando
por componentes neumáticos, eléctricos
y redes, llegando hasta pinzas o
utilización de vacío. La oferta se
completa mediante cursos básicos y
especializados sobre terminales de
válvulas.
Sistemas de comunicación de alto
rendimiento
Comunicación rápida,
integral y
en tiempo real.
Subsistemas de mantenimiento
sencillo,
Robusto
Simple
y de rápida sustitución.
Válvulas y terminales de válvulas
Terminales de válvulas de Festo:
módulos para la automatización
moderna
Más de 20 años de experiencia como
inventores de los terminales de
válvulas (30 protocolos de bus de
campo y Ethernet)
Utilización versátil
Biblioteca de macros E-Plan para
diversos terminales de válvulas
Integración de funciones neumáticas y
eléctricas en las unidades
descentralizadas
Por ejemplo:
– Válvulas de arranque progresivo
– Válvulas de seguridad
– Generadores de vacío
– Procesamiento previo para sistemas
descentralizados e independientes, o
controlador remoto en bus de campo /
Ethernet
– Módulos de seguridad
– Controlador para sistemas de ejes
servoneumáticos
– Controlador de varios ejes para
sistemas eléctricos
– Diagnosis
– Monitor web
Especialmente para la industria
automovilística
Neumática normalizada según ISO
15407-1 y 2, así como ISO 5599-1 y
2
5 tamaños de válvulas: ISO 02, 01, 1,
2 y 3 (anchos de 18, 26, 42, 52 y
65 mm)
1 plataforma para terminales de
válvulas: las válvulas de cinco
tamaños pueden combinarse
indistintamente, sin adaptadores y sin
cables adicionales
Gran caudal: hasta 4500 l/min con
tamaño ISO 3 (65 mm) y hasta 30%
más caudal que la norma con VTSA-F
Completa gama para el
encadenamiento vertical con
reguladores, válvulas reguladoras de
caudal, manómetros
Terminal de válvulas metálico: cuerpo
ignífugo, resistente a salpicaduras de
soldadura
Integración de funciones
Procesamiento previo para sistemas
descentralizados e independientes, o
controlador remoto en bus de campo /
Ethernet Utilización en puestos de
trabajo manual y en unidades
mecatrónicas (por ejemplo, pinzas de
robots, sistemas de manipulación,
etc.)
Con PROFIenergy es posible
desconectar los actuadores no
utilizados durante las pausas
PROFIenergy recurre a sistemas de
comunicación de probada eficiencia
de PROFINET (comando de pausa)
La configuración de PROFIenergy es
sencilla y no requiere de
programación especial
Seguridad: funciones de seguridad
integradas, tales como válvula de
arranque progresivo y válvula de
seguridad de 5/2 vías
Controlador para pinzas
portaelectrodos de accionamiento
servoneumático
Integración de ProfiNet y conexiones
según especificación AIDA
1)
Alimentación de tensión según
especificación AIDA
1) AIDA: siglas en alemán por Iniciativa de
Automatización de la Industria Automovilística
Alemana
Festo coopera con la industria automovilística
1
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...135