2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
27
/
...
Integración de funciones en las unidades descentralizadas
…
... ejemplo: moderno terminal de funciones múltiples CPX/VTSA
1
2 3
4
5
6
1
2
3
ConformidadAIDA
1)
Integración de ProfiNet y conexiones
según especificación AIDA
Por ejemplo, conector ProfiNet
– 2x RJ45 Push Pull CU
– 2x SCRJ Push Pull LWL
Conector de alimentación de tensión
– Conector de alimentación Push Pull
Integración de tecnologías
Módulos tecnológicos, la solución para
la obtención de terminales de válvulas
de funciones múltiples. Integración
opcional de funciones adicionales. Por
ejemplo:
Mando local independiente o
Unidades de instalación
independiente
Controlador para sistemas de ejes de
accionamiento servoneumático. Por
ejemplo, para el accionamiento de
pinzas de soldadura servoneumáticas
Módulos analógicos, módulos de
temperatura
Diagnóstico, Condition Monitoring
…
Modularidad
Bloques de conexiones de material
sintético o metálicos
Ampliación individual posterior, para
alcanzar un máximo grado de
modularidad.
La ejecución metálica es robusta,
ignífuga, resistente a salpicaduras de
soldadura. La solución ideal para el uso
en secciones de fabricación de
carrocerías.
4
5
6
Norma
Mezcla de tamaños:
5 tamaños de válvulas según
ISO15407/2 e ISO5599/2;
combinación indistinta sin
adaptadores
Posibilidad de integrar válvulas
normalizadas según ISO 15407/1 en
el terminal
Seguridad para los operarios y las
máquinas
Válvulas para la neumática de
seguridad. Por ejemplo, válvula de
seguridad para prensas
Parte eléctrica de seguridad
Estados seguros de las máquinas
mediante el sistema de alimentación
de tensión con alimentación
adicional, separación galvánica de las
salidas y función de seguridad en
caso de fallo
Terminal de válvulas compatible con
PROFIsafe
Ampliaciones
Ampliación de funciones mediante
módulos adicionales. Por ejemplo:
Válvula Soft Start
Placa reguladora de presión
Placa reguladora de caudal
Generación de vacío
…
1) AIDA: siglas en alemán por Iniciativa de
Automatización de la Industria Automovilística
Alemana
Festo coopera con la industria automovilística
1