2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
23
/
...
Soluciones para pinzas de soldadura de accionamiento servoneumático
Controlador y válvulas para pinzas portaelectrodos de accionamiento servoneumático
Tipo
Presión de
funcionamiento
Tensión de
funcionamiento
Protocolos de bus
Descripción
Controlador para el sistema
servoneumático de pinzas
portaelectrodos
SPC-Weld-... INTERBUS y PROFIBUS
Únicamente combinable con cilindros
de accionamiento tipo 1
–
INTERBUS LWL, PROFIBUS Regulación de posiciones y de la presión
del cilindro de trabajo
Conexión con componentes de acciona
miento y con el robot o con la unidad de
control de la operación de soldadura
Captación posible de señales adicionales,
emitidas por sensores (por ejemplo, tempe
ratura, fuerza, etc.)
Protocolos de bus: INTERBUS LWL.
Otras protocolos sobre demanda
El controlador también incluye una interfaz
serie.
Software para la puesta en funcionamiento
y diagnóstico
Controlador para el sistema
servoneumático de pinzas
portaelectrodos
SPC-Weld-...
Únicamente combinable con cilindros
de accionamiento tipo 1
Todos los protocolos de
bus usuales en el mundo
CPX, especialmente
PROFINET CU, PROFINET
LWL, PROFIBUS,
INTERBUS CU, INTERBUS
LWL
Regulación de posiciones y de la presión
del cilindro de trabajo
Conexión con componentes de acciona
miento y con el robot o con la unidad de
control de la operación de soldadura
Captación posible de señales adicionales,
emitidas por sensores (por ejemplo, tempe
ratura, fuerza, etc.)
Protocolos de bus usuales: INTERBUS LWL,
PROFINET LWL, PROFINET CU, PROFIBUS,
DeviceNet.
Otras protocolos sobre demanda
El controlador también incluye una interfaz
serie.
Software para la puesta en funcionamiento
y diagnóstico
Bloque de mando para pinzas de
soldadura de accionamiento
servoneumático
SPV-WELD-5M-SA
Únicamente combinable con cilindros
de accionamiento tipo 1
6 bar, 10 bar
–
–
El bloque de mando incluye
válvula para regulación de fuerzas y posi
ciones del cilindro de accionamiento
válvula para regulación del cilindro de com
pensación
filtro integrado
Bloque de mando para pinzas de
soldadura de accionamiento
servoneumático
SPSB-WELD-...-SA, con función de
reducción del consumo de aire
Únicamente combinable con cilindros de
accionamiento tipo 1
6 bar, 10 bar
El bloque de mando incluye
válvula para regulación de fuerzas y posi
ciones del cilindro de accionamiento
válvula para regulación del cilindro de com
pensación
filtro integrado
economizador de aire
Festo coopera con la industria automovilística
1