Druckluftaufbereitung >
Druckluftverteiler: Baureihe D
Typ
Pneumatischer Anschluss
1
Normalnenndurchfluss in
Hauptdurchflussrichtung
1->2
Betriebsdruck
Beschreibung
Verteilerblock
FRZ
Batterie-Modul
Baugrößen: Micro, Mini, Midi, Maxi
Rastermaß 25, 40, 55, 66 mm
Mehrere zusätzliche Luftanschlüsse
für mehr Flexibilität
online:
Druckluftverteiler: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer Anschluss
1
Normalnenndurchfluss in
Hauptdurchflussrichtung
1->2
Betriebsdruck
Beschreibung
Verteilerblock
MS4-FRM,
MS6-FRM,
MS9-FRM,
MS12-FRM
Batterie-Modul,
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
G1 1/4,
G1 1/2,
NPT1/2-14,
NPT3/4-14,
NPT1-11 1/2,
NPT1 1/4-11 1/2,
NPT1 1/2-11 1/2
1200 ... 50000 l/min
0 ... 20 bar
Ausführungen mit integrierter
Rückschlagfunktion, mit
Druckschalter
Luftverteiler mit 4 Anschlüssen
Als Zwischenabgang für
unterschiedliche Luftqualitäten
einsetzbar
Abgang nach oben und unten
Wahlweise mit Drucksensor mit
Anzeige
Baugrößen 4, 6, 9, 12
Rastermaß 40, 62, 90, 124 mm
online:
Verteilerblock
MS4-FRM-FRZ,
MS6-FRM-FRZ
G1/4,
G1/2
4050 ... 14600 l/min
0 ... 20 bar
Luftverteiler mit 4 Anschlüssen
Abgang nach oben und unten
Als Zwischenabgang für
unterschiedliche Luftqualitäten
einsetzbar
Geeignet als Zwischenstück zwischen
zwei Druckregelventilen mit großem
Drehknopfmanometer bei Baugröße
MS4
Baugrößen: 4, 6
Rastermaß 40, 62 mm
online:
Kondensatablass
Typ
Pneumatischer
Anschluss
Pneumatischer
Anschluss 1
Pneumatischer
Anschluss 2
Betriebsdruck
Beschreibung
Kondensatablass
WA
M9
0 ... 16 bar
Zum Anbau an Wartungsgeräte und
Druckluftnetze/-systeme
Automatisches Entleeren nach
Erreichen des max. Füllstandes
Automatisches Entleeren nach
Abschalten des Betriebsdruckes p <
0,5 bar
Manuelle Betätigung während des
Betriebs möglich
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
107
1313