Ventile >
Norm-Wegeventile
Typ
Betätigungs-
art
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Ventilfunktion
Elektrischer
Anschluss
Beschreibung
Magnetventil,
ISO 15407-1/-2
VSVA
elektrisch
Anschluss-
platte Größe
18mm nach
ISO 15407-1,
Anschluss-
platte Größe
18mm nach
ISO 15407-2,
Anschluss-
platte Größe
26mm nach
ISO 15407-1,
Anschluss-
platte Größe
26mm nach
ISO 15407-2
400 ... 2900
l/min
2x2/2
geschlossen
monostabil,
2x3/2
geschlossen
monostabil,
2x3/2 offen
monostabil,
2x3/2 of-
fen/geschlos-
sen monosta-
bil,
3/2 offen/ge-
schlossen mo-
nostabil,
5/2 bistabil,
5/2 bistabil-
dominierend,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen,
5/3, Anschluss
2 belüftet, 4
entlüftet
2-polig,
3-polig,
4-polig,
Form C,
M12x1,
M8x1,
Stecker,
Zentralstecker,
mit
Schutzleiter,
nach DIN EN
175301-803,
nach EN
175301-803,
nach ISO
15407-2,
nach ISO
5599-2,
ohne
Schutzleiter,
runde Bauform
• Robuste Metallausführung
• ISO-Größe 01, 02
• Batteriemontage mit Größenmix
möglich
• Elektrische Anschlüsse mit
Rundsteckdose oder Würfelsteckdose
• Umfassende Höhenverkettung:
Druckregler, Drossel-,
Vertikaldruckabsperrplatt u.a.
online:
Pneumatikventil,
ISO 15407-1
VSPA
pneumatisch Anschluss-
platte Größe
18mm nach
ISO 15407-1,
Anschluss-
platte Größe
26mm nach
ISO 15407-1
400 ... 1100
l/min
2x3/2
geschlossen
monostabil,
2x3/2 offen
monostabil,
2x3/2 of-
fen/geschlos-
sen monosta-
bil,
5/2 bistabil,
5/2 bistabil-
dominierend,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
• Robuste Metallausführung
• ISO-Größe 01, 02
• Batteriemontage mit Größenmix
möglich
• Umfassende Höhenverkettung:
Druckregler, Drossel-,
Vertikaldruckabsperrplatt u.a.
online:
68
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
99
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...126