Ventile >
Universelle Wegeventile, Einzelventile
Typ
Betätigungs-
art
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Ventilfunktion
Elektrischer
Anschluss
Beschreibung
Magnetventil
CPE10, CPE14,
CPE18, CPE24
elektrisch,
pneumatisch
G1/4,
G1/8,
G3/8,
M5,
M7,
QS-10,
QS-12,
QS-4,
QS-6,
QS-8
180 ... 3200
l/min
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 bistabil,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
2-polig,
4-polig,
Form C,
M8x1
• Sehr durchflussstark bezogen auf
seine Baugröße
• Funktionsvielfalt
• Umfangreiches Ventilprogramm
online:
cpe
Magnetventil
VMPA1
elektrisch
M7
230 ... 360
l/min
2x2/2
geschlossen
monostabil,
2x3/2
geschlossen
monostabil,
2x3/2 offen
monostabil,
2x3/2 of-
fen/geschlos-
sen monosta-
bil,
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 bistabil,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
4-polig,
M8x1,
Stecker,
nach EN
60947-5-2
• Ergänzt die Ventilinseln MPA
• Montiert auf Einzelanschlussplatte
• Umfangreiches Ventilprogramm
online:
Magnetventil,
Pneumatikventil,
Tiger 2000
MFH, MVH, JMFH,
JMVH, VL, J
elektrisch,
pneumatisch
Anschluss-
platte,
G1/2,
G1/4,
G1/8,
G3/4,
G3/8,
NPT1/4-18,
NPT1/8-27
300 ... 10000
l/min
5/2 bistabil,
5/2
geschlossen
monostabil,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
Form B,
nach EN
175301-803,
über F-Spule,
getrennt zu
bestellen
• Robust und bewährt
• Große Spannungsvielfalt
online:
08/2012 – Änderungen vorbehalten – Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
69
99
1...,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,...126