Ventile >
Universelle Wegeventile, Einzelventile
Typ
Betätigungs-
art
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Ventilfunktion
Elektrischer
Anschluss
Beschreibung
Magnetventil,
Pneumatikventil,
Tiger Classic
MFH, MOFH,
JMFH, JMFDH,
VL/O, VL, JH, JDH
elektrisch,
pneumatisch
Anschluss-
platte,
G1/2,
G1/4,
G1/8,
G3/4,
G3/8,
NPT1/4-18,
NPT1/8-27
500 ... 10000
l/min
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 bistabil,
5/2 bistabil-
dominierend,
5/2
geschlossen
monostabil,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
über F-Spule,
getrennt zu
bestellen
Robust und bewährt
Große Spannungsvielfalt
Ganzmetallventil
online:
Magnetventil,
Pneumatikventil,
Midi-Pneumatik
MEBH, MOEBH,
MEH, MOEH,
JMEBH, JMEH,
VL, J
elektrisch,
pneumatisch
Anschluss-
platte,
G1/8
200 ... 700
l/min
3/2
geschlossen
monostabil,
3/2 offen
monostabil,
5/2 bistabil,
5/2
monostabil,
5/3 belüftet,
5/3 entlüftet,
5/3
geschlossen
Stecker,
viereckige
Bauform
nach EN
175301-803,
Form C
Halbmuffenventil
Anschlussplattenventil,
Grundplattenventil
Midi-Pneumatic: 18 mm Baubreite
Batteriemontage für 2 ... 10 Ventile
oder Einzelmontage
Elektrischer Anschluss über
Stecker, viereckige Bauform nach
EN175301-803, Form C
Betriebsspannung 24 V DC, 110/230
V AC (50 ... 60 Hz)
online:
Manuell betätigte Wegeventile: Schwenkhebelventile
Typ
Ventilfunktion Steuerart
Normalnenn-
durchfluss
Pneumatischer
Arbeitsan-
schluss
Betriebsdruck Beschreibung
Steuerschieber
VHER
4/3 entlüftet,
4/3
geschlossen
direkt
170 ... 4300
l/min
G1/2,
G1/4,
G1/8,
M5
-0.95 ... 10 bar Mit Hebel und Raste
Hebel in Metall- oder
Polymerausführung
Fronttafeleinbau, Durchgangs- oder
Befestigungsbohrungen
Einsatz auch als 3/3-Wegeventil durch
Verschließen von Anschluss 2
online:
Manuell betätigte Wegeventile: Tasterventile
Typ
Ventilfunktion Steuerart
Normalnenn-
durchfluss
Pneumatischer
Arbeitsan-
schluss
Betriebsdruck Beschreibung
Tasterventil
K/O-3-PK
3/2 offen/ge-
schlossen mo-
nostabil
direkt
80 l/min
PK-3
0 ... 8 bar
Mit Knopftaster
Polymerausführung
Gefasste Abluft
online:
70
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
99