Otros equipos neumáticos >
Acumuladores de aire comprimido
Tipo
Volumen
Información
relativa a los
materiales del
acumulador de aire
comprimido
Corresponde a la
norma
Conexión de
la salida de
condensado
Descripción
Acumulador de
aire comprimido
VZS
20 l
Acero,
lacado
EN 286-1
G3/8
Compensación de oscilaciones de
presión
Preparación de mayores cantidades
de aire para el abastecimiento de
actuadores de ciclos rápidos
Hasta un volumen de 20 l
Con purga de condensado
online:
Acumulador de
aire comprimido
CRVZS
0,1 l,
0,4 l,
0,75 l,
2 l,
5 l,
10 l,
20 l
Acero de aleación
fina, inoxidable
AD 2000
G3/8
Resistentes a la corrosión
Hasta un volumen de 20 l
Opcionalmente con purga de
condensado
Compensación de oscilaciones en la
presión y aplicación como reserva en
caso de un consumo repentino de aire
Preparación de mayores cantidades
de aire para el abastecimiento de
actuadores de ciclos rápidos
Versiones según directiva UE de
aparatos de presión
online:
Silenciadores
Tipo
Información relativa a los
materiales de la unidad de
amortiguación
Conexión neumática
Nivel de ruido
Descripción
Silenciador
U
Bronce,
PE
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1,
M3,
M5,
NPT3/4-14,
PK-3,
PK-4
65 ... 84 dB(A)
Forma pequeña, versión en material
sintético o fundición inyectada
Conexión de racor o de rosca
Versiones conforme RoHS
online:
Silenciador
UC
PE
G1/8,
G1/4,
M5,
M7,
QS-3,
QS-4,
QS-6,
QS-8,
QS-10
58 ... 68 dB(A)
Versión con casquillo para racores
rápidos roscados QS o conexión
roscada para electroválvulas CPE
Ejecución en material sintético
online:
Silenciador
UO
PE
G1/8,
G1/4,
M7
Silenciador especial con abertura de
salida
Para generador de vacío VN
Facilita un funcionamiento sin
incidentes
online:
132
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1717