Conexiones eléctricas >
Herramienta de software
Configurador
Configure de modo rápido y fiable un
producto de numerosas características, con
la ayuda del configurador.
Seleccione paso a paso todas las
características relevantes del producto. La
función de control de plausibilidad garantiza
una configuración siempre correcta.
El configurador es parte del catálogo
electrónico y no se ofrece como software
aparte.
Cables universales
Tipo
Conexión eléctrica
Longitud del cable
Descripción
Cable de
conexión
NEBU
4 contactos / 3 hilos,
4 contactos / 3 contactos,
4 contactos / 4 hilos,
4 contactos / 5 contactos,
5 contactos / 4 contactos,
8 contactos,
Codificación A/codificación A,
Conector recto tipo zócalo/cable,
Conector recto tipo zócalo/conector recto
tipo clavija,
Conector acodado tipo zócalo,
M12x1,
M12x1/M12x1,
M5x0,5/M12x1,
M5x0,5/M8x1,
M5x05 / extremo libre,
Conector recto tipo clavija/conector recto
tipo zócalo,
Forma cuadrada/extremo abierto
0,1 ... 30 m
• Versiones para aplicaciones estáticas,
estándar, con cadenas de arrastre y
en robots
• Versión con indicación del estado de
conmutación
• Versiones para la conexión de
sensores y actuadores
online:
Cable con
conector tipo
zócalo
SIM
3 contactos,
4 contactos,
8 contactos,
Conector recto tipo zócalo,
Conector acodado tipo zócalo,
M12x1,
Fijación mediante clip
2 ... 10 m
• Ejecución fácil de limpiar, apropiada
para la industria alimentaria
• Ejecución resistente a corrientes de
soldadura
• Versión con conector tipo zócalo con
fijación de clip
online:
sim
2012/08 – Reservado el derecho de modificación – Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
127
1515
1...,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128 130,131,132,133,134,135