Conexiones neumáticas >
Racores rápidos roscados
Tipo
Conexión
neumática
Conexión
neumática de
salida
Presión de fun-
cionamiento
Presión de fun-
cionamiento
dependiente
de la tempera-
tura
Temperatura
ambiente
Descripción
Racor rápido
roscado
QS-F, QS-F-I,
QSF-F, QSSF-F,
QS-F-H, QSS-F,
QSH-F, QSC-F-H,
QSC-F-I, QSL-F,
QSLL-F, QST-F,
QSY-F
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
M5, M7,
Boquilla QS-4,
QS-6, QS-8,
QS-10, QS-12,
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm
-0,95 ... 16 bar
0 ... 150 °C
Quick Star, metálico
Racor rápido de metal y superficie con
revenido al cromo
Mayor resistencia posible a la
corrosión (clase 3 según norma Festo
940070) y resistencia a sustancias
químicas
Homologado para la industria
alimentaria y de bebidas
Rosca exterior o interior con hexágono
exterior o interior
Racor rápido roscado
Racor rápido roscado pasamuros
Racor rápido roscado con casquillo
Racor rápido
Racor con casquillo pasamuros
Racor con casquillo
Casquillo enchufable, diámetro:
Tapón ciego
Tornillo de cierre
online:
Racor rápido
roscado
NPQM
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
M5, M7,
Boquilla QS-4,
QS-6, QS-8,
QS-10, QS-12,
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm
para tubo
con diámetro
exterior de 3,
4, 6, 8, 10, 12
mm
-0,95 ... 16 bar
-20 ... 70 °C Variante ventajosa de metal
Racor con casquillo
Rosca exterior o interior con hexágono
exterior o interior
Racor con casquillo pasamuros
Cuerpo de latón, niquelado
Racor rápido roscado en L
Racor múltiple
Racor rápido roscado en T
Racor rápido en T
Racor rápido en Y
online:
Racor rápido
roscado
QS-V0, QSL-V0,
QST-V0
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2,
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm
-0,95 ... 10 bar
0 ... 60 °C
Quick Star, pirorretardante
Para la aplicación en todas las
secciones con peligro de sufrir un
incendio
Rosca exterior con hexágono exterior
Racor rápido roscado
Racor rápido
online:
Racor rápido
roscado
autoblocante y
giratorio
QSK, QSSK,
QSKL, QSR, QSRL
Rosca exterior
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
M5, R1/8,
R1/4, R3/8,
R1/2,
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12 mm
-0,95 ... 14 bar -10 ... 80 °C Quick Star, estándar
Rosca exterior con hexágono exterior
Racor rápido roscado autoblocante
Racor rápido autoblocante
Racor rápido roscado pasamuros
Racor rápido roscado giratorio
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
123
1414