Técnica de control y software >
Unidades de control
Tipo
Tensión de
funcionamiento
Datos de la CPU
Interfaz del bus de
campo, tipo
Ethernet, clavija de
conexión
Descripción
Controlador
FED-CECCAN
Procesador de 32
bit RISC de 24 MHz,
Watchdog
CAN
RJ45
• Velocidad de transmisión a través de
Ethernet: 10/100 Mbit/s
• Tarjeta para insertar con conjunto
modular de procesador
• Para el montaje de unidades de
indicación y control FED-400,
FED-550, FED-700, FED-1000,
FED-2000, FED-5000
• Conexiones de bus de campo
CANopen
• Software de programación CoDeSys
suministrado por Festo
online:
Aparatos de accionamiento, basados en texto
Tipo
Indicación
Tamaño de
la represen-
tación
Memoria de
programa
Interfaz
Ethernet
Cantidad
de LED a
definir por
el usuario
Cantidad de
teclas de
funciones Descripción
Terminal de
mando
FED-40, FED-50,
FED-60, FED-90
LCD mono-
cromático,
con retroilu-
minación
4 x 20
caracteres
16 Kbyte
10 MBd
opcional
5 ... 13
4 ... 12
• Fácil planificación para la interacción
entre el hombre y la máquina
• La representación semigráfica de
valores de procesos permite una
lectura más cómoda
• Visualizador de textos de cuatro
líneas, teclas de control
• Conexión en serie
• Manejo para la recepción
• Protección de claves
online:
fed
Aparatos de accionamiento, con pantalla táctil
Tipo
Indicación
Tamaño de la
representación
Resolución del
display
Interfaz Ethernet
Descripción
Terminal de
mando
FED-301,
FED-400,
FED-501,
FED-550,
FED-700,
FED-770,
FED-1000,
FED-2000,
FED-3000,
FED-5000
LCD
monocromático,
TFT a color
3,8",
4,3",
5,6",
5,7",
7",
7,5",
10,4",
12,1",
13,3",
15"
1/4 VGA, 320x240
píxeles,
480x272 píxeles,
SVGA, 800x600
píxeles,
VGA, 640x480
píxeles,
WVGA, 800x480
píxeles,
WXGA, 1280x800
píxeles,
XGA, 1024x768
píxeles
100 MBd,
2. Interfaz Ethernet
opcional 10 MBd,
RJ45 10/100MBd,
10 MBd opcional
• Superficie gráfica para una máxima
versatilidad al representar procesos y
datos
• Sin trabajo de programación en el
programa SPS
• Software de diseño de proyectos FED,
de utilización sencilla y en modalidad
WYSIWYG
• Planificaciones más breves mediante
objetos reutilizables
• Descripción de la tendencia
• Visualización de procesos de
programación
• Se puede conectar a todos los FEC®
• Gran robustez mediante cuerpo
metálico
online:
fed
130
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
1616
1...,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131 133,134,135