Técnica de control y software >
Herramienta de software
CoDeSys
Con CoDeSys, la puesta
en funcionamiento es muy
sencilla y la programación
y parametrización pueden
realizarse muy rápidamente.
Programación estandarizada
de las unidades conectadas
según la norma IEC 61131-3.
Ventajas
Software independiente del hardware,
para la configuración, programación y
puesta en funcionamiento más rápida y
sencilla de soluciones de automatización
neumáticas y eléctricas.
Amplias bibliotecas modulares para
sistemas de un eje o varios ejes de
movimiento.
Gracias al estándar IEC61131-3, CoDeSys
es un software versátil y abierto para
todo tipo de tareas de control.
Solución por módulos: funciones
offline y online; y componentes para
la configuración y visualización del
hardware.
Ampliación sencilla de módulos según
IEC.
Posibilidad de reutilizar partes ya
existentes en aplicaciones nuevas.
El software de parametrización CoDeSys
está disponible en la página web, bajo
software en la sección de asistencia técnica.
En esa sección, introducir la palabra de
búsqueda CoDeSys.
Unidades de control
Tipo
Tensión de
funcionamiento
Datos de la CPU
Interfaz del bus de
campo, tipo
Ethernet, clavija de
conexión
Descripción
Controlador
CECX-M1
19,2 - 30 VDC,
24 VDC +25%/-15%
64 MB DRAM,
Procesador de
400MHz
CAN-Bus,
Profibus-Master
DP-V1,
Profibus-Slave
DP-V0,
Profibus-Slave
DP-V1
8 contactos,
Zócalo,
RJ45
Controlador de movimientos con
CoDeSys y SoftMotion
Programación según estándar IEC
61131-3
Tres cajas de inserción para conjuntos
modulares opcionales
online:
Controlador
CECX-C1
19,2 - 30 VDC,
24 VDC +25%/-15%
64 MB DRAM,
Procesador de
400MHz
CAN-Bus,
Profibus-Master
DP-V1,
Profibus-Slave
DP-V0,
Profibus-Slave
DP-V1
8 contactos,
Zócalo,
RJ45
Unidad de control master modular con
CoDeSys
Programación según estándar IEC
61131-3
Tres cajas de inserción para conjuntos
modulares opcionales
online:
Controlador
FED-CEC
Procesador de 32
bit RISC de 24 MHz,
Watchdog
CAN
RJ45
Velocidad de transmisión a través de
Ethernet: 10 Mbit/s
Tarjeta para insertar con conjunto
modular de procesador
Para el montaje de unidades de
indicación y control FED-50 ...
FED-5000
Conexiones de bus de campo
CANopen
Software de programación CoDeSys
suministrado por Festo
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
129
1616