Conexiones neumáticas >
Racores rápidos roscados
Tipo
Conexión
neumática
Conexión
neumática de
salida
Presión de fun-
cionamiento
Presión de fun-
cionamiento
dependiente
de la tempera-
tura
Temperatura
ambiente
Descripción
Racor rápido
roscado
QSM, QSM-I,
QSMF, QSMP,
QSMS, QSMC,
QSM-H, QSMC-H,
QSML, QSMLL,
QSMLV-I,
QSMLLV-I,
QSML-H, QSMT,
QSMTL, QSMX,
QSMY
Rosca exterior
G1/8, M3, M5,
M6, M6x0,75,
M7, M8x0,75,
R1/8,
Rosca interior
M3, M5,
Boquilla QS-3,
QS-4, QS-6,
para tubo
con diámetro
exterior de 3,
4, 6 mm
para tubo
con diámetro
exterior de 3,
4, 6 mm
-0,95 ... 14 bar -10 ... 80 °C Quick Star, mini
De pequeñas dimensiones para
el montaje compacto en espacios
reducidos
Rosca exterior o interior con hexágono
exterior o interior
Racor rápido roscado
Racor rápido
Racor rápido roscado pasamuros
Tapón para racor rápido
Racor con casquillo
Tapón ciego
online:
Racor rápido
roscado
QSM-B, QSM-B-I,
QSML-B, QSMT-B
Rosca exterior
M3, M5, M6,
M7, R1/8,
para tubo
con diámetro
exterior de 3,
4, 6 mm
para tubo
con diámetro
exterior de 3,
4, 6 mm
-0,95 ... 10 bar -10 ... 60 °C Quick Star, mini
De pequeñas dimensiones para
el montaje compacto en espacios
reducidos
Rosca exterior con hexágono exterior
o interior
online:
Racor rápido
roscado
QS, QS-I, QSF,
QSS, QSS-F,
QSSF, QSC, QS-H,
QSH, QSC-H,
QSL, QSLL, QSLF,
QSLV-I, QSLV,
QSL-H, QSL-HL,
QST, QSTF, QSTL,
QSW, QSW-HL,
QSX, QSY, QSY-H,
QSYL, QSYLV,
QSYTF
Rosca exterior
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
M5, R1/2,
R1/4, R1/8,
R3/8,
Rosca interior
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
Boquilla QS-4,
QS-6, QS-8,
QS-10, QS-12,
QS-16,
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12, 16
mm
Rosca interior
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12, 16
mm
-0,95 ... 14 bar -10 ... 80 °C Quick Star, estándar
Rosca exterior o interior con hexágono
exterior o interior
Racor rápido roscado
Racor rápido
Racor rápido roscado pasamuros
Racor rápido roscado pasamuros con
conexión fija
Tapón para racor rápido
Racor con casquillo
Casquillo enchufable, diámetro:
Tapón ciego
online:
Racor rápido
roscado
QS-B, QS-B-I,
QSL-B, QSLL-B,
QST-B, QSTL-B,
QSY-B
Rosca exterior
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2,
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12, 16
mm
para tubo
con diámetro
exterior de 4,
6, 8, 10, 12, 16
mm
-0,95 ... 10 bar -10 ... 60 °C Quick Star, estándar
Rosca exterior con hexágono exterior
o interior
Racor rápido roscado
Racor rápido
online:
122
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1414