Conexiones neumáticas >
Distribuidores
Tipo
Conexión
neumática
de entrada
Conexión
neumática
Conexión
neumática
de salida
Cantidad de
entrada
Cantidad de
salida
Número de
revolucio-
nes máx.
Descripción
Racor múltiple
QSLV, QSQ, QST3
Rosca
exterior
G1/8, G1/4,
G3/8, G1/2,
Rosca
exterior
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2,
para
tubo con
diámetro
exterior de
6, 8, 10 mm
para
tubo con
diámetro
exterior de
4, 6, 8, 10,
12 mm
1
2 ... 6
• Quick Star, estándar
• Margen de temperatura hasta 80 °C
• Forma en L, forma en T
• Orientable en 360°
• Conexión mediante conexión roscada
o racor rápido
• Versión reducida
online:
Bloque
distribuidor
FR
G1/8, G3/8,
G1/2, G3/4,
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2
G1/8, G1/4,
G1/2,
M3, M5,
PK-3, PK-4,
R1/8, R1/4,
R3/8, R1/2
1
3 ... 12
• Fundición inyectada de aluminio o
aluminio, anodizado
• Presión de funcionamiento: 0 a 16 bar
• 4, 8, 9 o 12 conexiones
online:
Distribuidores
giratorios
GF
Rosca
exterior
G1/4, G3/8,
G1/8, G1/4,
G1/2,
Rosca
interior
G1/4, G3/8,
Rosca
interior
G1/8, G1/4,
G1/2, M5
300 ... 3000
1/min
• 4 salidas o 2 salidas axiales y radiales
• Distribuidores giratorios sencillos o
múltiples
• Versión con pasos de aire
• Presión de funcionamiento: –0,95 ...
+10 bar
online:
gf
126
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
1414
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 129,130,131,132,133,134,135