Conexiones neumáticas >
Racores rápidos roscados para tubos PQ
Tipo
Conexión
neumática
Diámetro
nominal
Presión de fun-
cionamiento
Presión de fun-
cionamiento
dependiente
de la tempera-
tura
Temperatura
ambiente
Descripción
Racor rápido
roscado
CQ, CQ-H,
CQH-QS, CQC-H,
CQL, CQT, CQD,
CQA, CQSR, CQO
Rosca exterior
G3/8, G1/2,
G3/4, G1,
Boquilla
CQ-12, CQ-15,
CQ-18, CQ-22,
CQ-28,
Boquilla
QS-12, QS-16,
para tubo/tubo
flexible con
diámetro
exterior de 12,
15, 18, 22, 28
mm
8 ... 24,9 mm
-0,95 ... 15 bar -25 ... 75 °C Para tubos PQ-PA, PQ-AL y tubos PAN
y PUN
Fluido: aire comprimido, vacío,
líquidos
Racor rápido roscado
Racor rápido
Racor con casquillo
Casquillo enchufable, diámetro:
Tapón ciego
Distribuidores
Separador de fluidos
Anillo de seguridad
Extractor
Rosca exterior
online:
Acoplamientos
Tipo
Conexión
neumática
Caudal nominal
Presión de
funcionamiento
Temperatura
ambiente
Descripción
Enchufes
rápidos, clavijas
de acoplamiento
KD1, KD2,
KD3, KD4,
KD5, KD3-A-R,
KD4-A-R, KS1,
KS2, KS3, KS4,
KS5, KS3-A-R,
KS4-A-R
Rosca exterior
G1/8, G1/4, G1/2,
M5,
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2,
Rosca interior G1/8,
G1/4, G3/8, G1/2,
M5,
M3, M5,
PK-2, P-13,
Con tuerca: PK-3,
PK-4, PK-6, PK-9,
PK-13,
Boquilla PK-4, PK-6,
PK-9
44 ... 2043 l/min -0,95 ... 15 bar
-10 ... 80 °C
Acoplamiento de cierre rápido para
aplicaciones estándares sin función
de seguridad
Con rosca exterior o interior o con
pasamuros o racor rápido roscado
Bloqueo en un lado o en dos
online:
Enchufes
rápidos, clavijas
de acoplamiento
KDMS, KDS, KSS
Rosca exterior
G1/4, G3/8, G1/2,
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2,
Rosca interior G1/4,
G3/8, G1/2,
Con tuerca: PK-9,
PK-13,
Boquilla PK-9
936 ... 1935 l/min -0,95 ... 12 bar
-10 ... 60 °C
Acoplamientos de seguridad
Bloqueo en un lado
Con rosca exterior o interior
Variantes de acoplamientos: de
material sintético y metálicos
online:
2012/08 Reservado el derecho de modificación Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar
/
...
125
1414