Conexiones eléctricas >
Conectores para válvulas
Tipo
Conexión eléctrica
Sección de la conexión
Tipo de protección
Descripción
Conector tipo
zócalo
MSSD
3 contactos,
4 contactos,
Conector tipo zócalo,
Conector acodado tipo
zócalo,
Forma A,
Forma B,
Forma C,
según DIN EN 175301-803,
según DIN EN 61984,
Forma redonda,
Forma rectangular,
Forma rectangular MSC,
Forma rectangular MSE,
Forma rectangular MSEB,
Forma rectangular MSF,
Forma rectangular MSN1,
Forma rectangular MSN2,
Forma rectangular MSV
0,75 ... 1,5 mm2
IP40,
IP65,
IP67,
en estado montado,
según IEC 60529
Para válvulas con bobinas F, D, N1, V,
E, EB, N2, Y, Z, ZB, ZC, MD-2, MH-2
Para la conexión con válvulas
individuales (para terminal de
válvulas tipo 14)
Conexión del cable con tornillos
prisioneros o mediante técnica
autocortante o conexión roscada
Con o sin diodo luminoso
online:
Junta iluminada
MF-LD, MC-LD,
MV-LD, ME-LD,
MEB-LD
Forma A,
Forma B,
Forma C,
según DIN EN 175301-803,
Forma rectangular MSC,
Forma rectangular MSE,
Forma rectangular MSEB,
Forma rectangular MSF,
Forma rectangular MSV
IP65
Para montaje entre el conector tipo
zócalo y la bobina
La junta brilla de color amarillo al
conectar la tensión
Para bobinas F, D, N1, V, E, EB
online:
128
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar Reservado el derecho de modificación 2012/08
1515