Conexiones neumáticas >
Racores roscados
Tipo
Conexión
neumática 1
Conexión
neumática 2
Presión de
funcionamiento
Temperatura
ambiente
Descripción
Racor roscado
NPFB-S, QM,
NPFB-R, QMR,
NPFB-E, NPFB-D,
NPFB-R, SCM,
NPFB-L, NPFB-T,
NPFB-Y, NPFB-X
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2, R3/4, R1
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M5,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2, R3/4, R1
-0,95 ... 40 bar
-20 ... 150 °C
• Manguito
• Manguitos reductores
• Prolongación
• Boquillas dobles
• Boquilla reductora
• Pasamuros con rosca interior
• Racor
• Con rosca interior y exterior
online:
Tapón ciego,
empalme doble
B, D, E, ESK, SCM,
QM, QMR
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2
G1/8, G1/4, G3/8,
G1/2, G3/4, G1,
M3, M5, M7,
R1/8, R1/4, R3/8,
R1/2
• Tapón ciego
• Boquilla reductora
• Boquillas dobles
• Racor pasamuros
• Manguito
• Manguitos reductores
• Con rosca interior y exterior
online:
esk
Tubos rígidos
Tipo
Diámetro
exterior
Información
sobre el
material del
tubo
Presión de fun-
cionamiento
Presión de fun-
cionamiento
dependiente
de la tempera-
tura
Temperatura
ambiente
Descripción
Tubo de material
sintético
PQ-PA
12 ... 28 mm PA
-0,95 ... 7 bar
-25 ... 75 °C • Tubo rígido de poliamida de alta
calidad
• Fluido: aire comprimido, vacío,
líquidos
• Flexible, sin mantenimiento
• Circunstancias óptimas de caudal
mediante una pared interior alisada
online:
pq
Tubo
PQ-AL
12 ... 28 mm Aleación de
aluminio
-0,95 ... 7 bar
-30 ... 75 °C • Tubo rígido de aluminio
• Fluido: aire comprimido, vacío,
líquidos
• Resistentes a la corrosión
• Circunstancias óptimas de caudal
mediante una pared interior alisada
online:
pq
Tubo de capas
múltiples
PM
6 ... 8 mm Aleación de
aluminio,
PE
-0,95 ... 30 bar -29 ... 65 °C • Fluidos aire comprimido, aire
comprimido
• Forma durable
• Es posible enderezarlo y moldearlo
de nuevo en repetidas ocasiones sin
dispositivo enderezador de tubos y
sin que resulte afectado
• Aleación de forja de aluminio,
polietileno
• Conformidad con RoHS
online:
pm
124
/
...
Productos y soluciones para la industria automovilística y auxiliar – Reservado el derecho de modificación – 2012/08
1414
1...,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125 127,128,129,130,131,132,133,134,135