Druckluftaufbereitung >
Trockner: Baureihe MS
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Betriebsdruck Drucktaupunkt
Druck-
Taupunkt-
Absenkung
Beschreibung
Membran-
Lufttrockner
MS4-LDM1,
MS6-LDM1
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2
50 ... 400 l/min 3 ... 12.5 bar
20 K
Endstellen-Trockner mit hoher
Funktionssicherheit
Geeignet für den Einsatz
als Einzelgerät oder zur
Integration in bestehende
Luftaufbereitungsgeräte-Kombinationen
Durchflussabhängige
Taupunktabsenkung
Verschleißfreie Funktion ohne externe
Energie
Baugrößen: 4, 6
Rastermaß 40, 62 mm
online:
Trockner: Einzelgeräte
Typ
Pneumatischer
Anschluss 1
Normalnenn-
durchfluss
Betriebsdruck Drucktaupunkt
Druck-
Taupunkt-
Absenkung
Beschreibung
Adsorptions-
trockner
PDAD
G3/8,
G1/2
10 ... 1000
l/min
-40 °C
Prädestiniert für die dezentrale
Drucklufttrocknung
Höhere Lebensdauer der
Pneumatikelemente
Zusätzliche Filterung von Öl und
Partikeln
Fest definierter Drucktaupunkt
Hohe Durchflussleistung
Niedriger Spülluftverbrauch und
Schallpegel
online:
Druckluftverteiler: Baureihe D
Typ
Pneumatischer Anschluss
1
Normalnenndurchfluss in
Hauptdurchflussrichtung
1->2
Betriebsdruck
Beschreibung
Abzweigmodul
FRM
G1/8,
G1/4,
G3/8,
G1/2,
G3/4,
G1
1100 ... 20000 l/min
0 ... 16 bar
Ausführungen mit integrierter
Rückschlagfunktion, mit
Druckschalter
Mehrere zusätzliche Luftanschlüsse
für mehr Flexibilität
Als Zwischenabgang für
unterschiedliche Luftqualitäten
einsetzbar
Baugrößen: Mini, Midi, Maxi
Rastermaß 40, 55, 66 mm
online:
106
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie Änderungen vorbehalten 08/2012
1313