Greifer >
Winkelgreifer
Typ
Gesamtgreifmoment bei 6
bar schließen
Max. Öffnungswinkel
Positionserkennung
Beschreibung
Winkelgreifer
DHWS
30 ... 1362 Ncm
40°
für Hall-Sensor,
für Näherungsschalter
Verbesserte Greifbackenführung
Kulissenführung
Interne Fixdrosselung
Max. Wiederholgenauigkeit
Vielfältige Adaptionsmöglichkeiten an
Antriebe
online:
Radialgreifer
Typ
Gesamtgreifmoment bei 6
bar schließen
Max. Öffnungswinkel
Positionserkennung
Beschreibung
Radialgreifer
HGRT
158 ... 7754 Ncm
180°
für Näherungsschalter,
für induktive Sensoren
Sicheres Greifen durch präzise
geschliffene Gleitführungen
Sicherer Halt des gegriffenen
Werkstückes bei Druckausfall durch
Greifkraftsicherung über Druckfeder
Druckfeder unterstützt zusätzlich die
Greifkraft für den Einsatz größerer
Lasten
Optimale Taktzeiten durch frei
einstellbare Öffnungswinkel bis
max. 90° pro Greiffinger. Das
verhindert eine mögliche Kollision der
Greifbacken durch zu weites Öffnen
online:
Radialgreifer
DHRS
15 ... 660 Ncm
180°
für Hall-Sensor,
für Näherungsschalter
Hohe Momentenbelastung durch
seitliche Abstützung der Greifbacken
Selbstzentrierend
Zentriermöglichkeiten an den
Greifbacken
Max. Wiederholgenauigkeit
online:
Schwenkgreifeinheiten
Typ
Gesamtgreifkraft
bei 6 bar schließen
Hub pro
Greifbacken
Schwenkwinkel
Positionserken-
nung Greifer
Beschreibung
Schwenk-
Greifeinheit
HGDS
74 ... 168 N
2.5 ... 7 mm
210°
mit
Näherungsschalter
Kombination aus Parallelgreifer und
Schwenkmodul
Schwenkwinkel stufenlos einstellbar
Präziser Endanschlag mit elastischer
Dämpfung oder integriertem
Stoßdämpfer
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
59
66