Vakuumtechnik >
Vakuumsauger
Typ
Sauger-Größe
Sauger-
Durchmesser
Abreißkraft bei
70 % Vakuum
Konstruktiver
Aufbau
Werkstoffin-
formation Sau-
ger
Beschreibung
Vakuum-Sauger
VAS, VASB
1 ... 125 mm 0.035 ... 606 N Vakuuman-
schluss oben,
Vakuuman-
schluss seit-
lich,
rund,
Faltenbalg
1,5fach,
rund, Standard
NBR,
PUR,
TPE-U(PU),
VMQ (Silikon)
• Robust und zuverlässig
• Sauger mit festem Anschlussgewinde
• 12 Sauger-
Æ
• Runde Saugerform, Faltenbalg
• Vakuumanschluss oben, seitlich
• Kupfer-, PTFE- und silikonfrei
• Einschraubgewinde
online:
vas
66
/
...
Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie – Änderungen vorbehalten – 08/2012
88
1...,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67 69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,...126