Handlingsysteme >
Software-Tool
Konfigurator
Stellen Sie mit Hilfe des Konfigurators aus
zahlreichen Merkmalen ein Produkt sicher
und schnell zusammen.
Wählen Sie schrittweise alle für Sie
relevanten Produktmerkmale aus.
Durch den Einsatz von Logikprüfungen
wird sichergestellt, dass nur korrekte
Konfigurationen zur Übernahme bereit
stehen.
Der Konfigurator ist ein fester Bestandteil
des elektronischen Katalogs und nicht als
eigenständige Software vorhanden.
Handlingmodule
Typ
Baugröße
theor. Kraft
bei 6 bar
Minimale
Taktzeit
Y-Hub
Z-Hub
Wiederhol-
genauigkeit Beschreibung
Handlingmodul
HSP
12,
16,
25
40 ... 65 N 0.6 ... 1 s
52 ... 170
mm
20 ... 70 mm +/-0,01 mm,
+/-0,02 mm
Funktionsmodul für das automatische
Umsetzen, Zuführen und Entnehmen
von Kleinteilen auf engstem Raum
Zwangsgeführter Ablauf von vertikaler
und horizontaler Bewegung
Hohes Maß an Genauigkeit und
Steifigkeit
Kompakte Bauart
Extrem kurze Taktzeiten
Kostenoptimiert
Hubeinstellbarkeit in Y- und
Z-Richtung
online:
Handlingmodul,
pneumatisch
HSW
10,
12,
16
30 ... 55 N 0.6 ... 1 s
80 ... 100
mm
Funktionsmodul für das automatische
Umsetzen, Zuführen und Entnehmen
von Kleinteilen auf engstem Raum
Zwangsgeführter Ablauf einer
Schwenk- und Linearbewegung
Hohes Maß an Genauigkeit und
Steifigkeit
HSW-AP: pneumatisch, mit
Schwenkmodul DSM; HSW-AS:
ohne Antrieb, mit Antriebsschaft
Schnell und kompakt
Kostengünstig und universell
einsetzbar
online:
08/2012 Änderungen vorbehalten Anwendungswissen und Lösungen für die Automobil- und Zulieferindustrie
/
...
61
77